피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001049000 - Spring-loaded thrust piece for press-fit, with ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001049000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001049000/05001049000.prj},{NB=05001049012},{PREVIEW=05001049000.png},{ARTNR=05001049012},{VAR=Edelstahlhülse und Edelstahlkugel (NI)},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1},{W=1.8},{FA=5.5},{FE=11.5},{MAT=1.4303/1.3541},{GEW=1},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c6.0a.c2.05001049000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=21307}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
FA
Spring pressure start
[N]
FE
Spring pressure end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001049001
05001049001
Kunststoffhülse und Kunst...
10
8
11
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
Polyacetal
1
05001049002
05001049002
Kunststoffhülse und Kunst...
12
10
13
16
1.5
3.3
14
25
Polyacetal
2
05001049003
05001049003
Kunststoffhülse und Kunst...
4
3
4.6
5
1
0.8
3
6.5
Polyacetal
1
05001049004
05001049004
Kunststoffhülse und Kunst...
5
4
5.6
6
1
1
6
9.4
Polyacetal
1
05001049005
05001049005
Kunststoffhülse und Kunst...
6
5
6.5
7
1
1.6
6.2
12.6
Polyacetal
1
05001049006
05001049006
Kunststoffhülse und Kunst...
8
6.5
8.5
9
1
1.9
10
20.4
Polyacetal
1
05001049007
05001049007
Edelstahlhülse und Edelst...
10
8.5
11
13
1.5
3.3
8.5
18.5
1.4303/1.3541
5
05001049008
05001049008
Edelstahlhülse und Edelst...
12
10
13
16
2.3
4
12
26.5
1.4303/1.3541
7
05001049009
05001049009
Edelstahlhülse und Edelst...
3
2.4
3.5
4
0.6
0.7
1.8
3.5
1.4303/1.3541
1
05001049010
05001049010
Edelstahlhülse und Edelst...
4
3
4.6
5
0.9
1
2.5
6
1.4303/1.3541
1
05001049011
05001049011
Edelstahlhülse und Edelst...
5
4
5.6
6
0.9
1.4
3
6.5
1.4303/1.3541
1
05001049012
05001049012
Edelstahlhülse und Edelst...
6
5
6.5
7
1
1.8
5.5
11.5
1.4303/1.3541
1
05001049013
05001049013
Edelstahlhülse und Edelst...
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
7
12.5
1.4303/1.3541
3
05001049014
05001049014
Messinghülse und Edelstah...
3
2.4
3.6
4
0.6
0.6
1.8
3.5
Messing/1.3541
1
05001049015
05001049015
Messinghülse und Edelstah...
4
3
4.6
5
1
0.8
2.5
6
Messing/1.3541
1
05001049016
05001049016
Messinghülse und Edelstah...
5
4
5.6
6
1
1
3
6.5
Messing/1.3541
1
05001049017
05001049017
Messinghülse und Edelstah...
6
5
6.5
7
1
1.6
5.5
11.5
Messing/1.3541
1
05001049018
05001049018
Messinghülse und Edelstah...
8
6.5
8.5
9
1
1.9
7
12.5
Messing/1.3541
3
05001049019
05001049019
Kunststoffhülse und Edels...
10
8
11
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
Polyacetal/1.3541
3
05001049020
05001049020
Kunststoffhülse und Edels...
12
10
13
16
1.5
3.3
14
25
Polyacetal/1.3541
6
05001049021
05001049021
Kunststoffhülse und Edels...
3
2
3.6
4
0.6
0.55
1.7
3.5
Polyacetal/1.3541
1
05001049022
05001049022
Kunststoffhülse und Edels...
4
3
4.6
5
1
0.8
3
6.5
Polyacetal/1.3541
1
05001049023
05001049023
Kunststoffhülse und Edels...
5
4
5.6
6
1
1
6
9.4
Polyacetal/1.3541
1
05001049024
05001049024
Kunststoffhülse und Edels...
6
5
6.5
7
1
1.6
6.2
12.6
Polyacetal/1.3541
1
05001049025
05001049025
Kunststoffhülse und Edels...
8
6.5
8.5
9
1
1.9
10
20.4
Polyacetal/1.3541
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03071 - Spring plungers smooth version, plastic
norelem
30.04.2024
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
KIPP
21.05.2024
Spring plunger - Locking mechanism
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
2475.01./02. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, w...
FIBRO
21.07.2023
2475.04. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, with ...
FIBRO
21.07.2023
Spring plunger - Smooth design, standard spring force
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
BK40.0013.INOX - Ball and spring index plungers with ball, smooth version f...
Bäcker
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성