05000692000 - Steel swivel foot, female thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000692000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000692000/05000692000.prj},{NB=05000692025},{ARTNR=05000692025},{V=mit Kunststoffkappe/ rutschfest},{D1=40},{D2=M10},{L2=-},{L3=27.5},{L4=-},{L5=7.5},{SW=15},{T=10.5},{MAT=Polyacetal POM/Elastomer TPE/Stahl verzinkt},{GEW=11},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/06.44.7c.05000692000.pdf},{PREVIEW=05000692000.png},{DEFAULTSORTATTR=18781}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
T
min.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000692001
05000692001
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
31
05000692002
05000692002
mit Kunststoffkappe/ glei...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
31
05000692003
05000692003
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
30
05000692004
05000692004
mit Kunststoffkappe/ glei...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
30
05000692005
05000692005
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
60
05000692006
05000692006
mit Kunststoffkappe/ glei...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
65
05000692007
05000692007
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
11
05000692008
05000692008
mit Kunststoffkappe/ glei...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
11
05000692009
05000692009
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
100
05000692010
05000692010
mit Kunststoffkappe/ glei...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
19
05000692011
05000692011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M12
-
27.5
-
7.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
110
05000692012
05000692012
mit Kunststoffkappe/ glei...
40
M12
-
27.5
-
7.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
110
05000692013
05000692013
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
-
29.5
-
8.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
166
05000692014
05000692014
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
M10
-
29.5
-
8.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
200
05000692015
05000692015
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
-
29.5
-
8.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
162
05000692016
05000692016
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
M12
-
29.5
-
8.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
175
05000692017
05000692017
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M12
-
37.5
-
10
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
320
05000692018
05000692018
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
M12
-
37.5
-
10
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
30
05000692019
05000692019
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
-
37.5
-
10
24
16
Polyacetal POM/Elastomer ...
300
05000692020
05000692020
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
M16
-
37.5
-
10
24
16
Polyacetal POM/Elastomer ...
325
05000692021
05000692021
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
31
05000692022
05000692022
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
29
05000692023
05000692023
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
60
05000692024
05000692024
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
50
05000692025
05000692025
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表