피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000692000 - Steel swivel foot, female thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000692000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000692000/05000692000.prj},{NB=05000692025},{ARTNR=05000692025},{V=mit Kunststoffkappe/ rutschfest},{D1=40},{D2=M10},{L2=-},{L3=27.5},{L4=-},{L5=7.5},{SW=15},{T=10.5},{MAT=Polyacetal POM/Elastomer TPE/Stahl verzinkt},{GEW=11},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/06.44.7c.05000692000.pdf},{PREVIEW=05000692000.png},{DEFAULTSORTATTR=18781}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
T
min.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000692001
05000692001
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
31
05000692002
05000692002
mit Kunststoffkappe/ glei...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
31
05000692003
05000692003
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
30
05000692004
05000692004
mit Kunststoffkappe/ glei...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
30
05000692005
05000692005
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
60
05000692006
05000692006
mit Kunststoffkappe/ glei...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
65
05000692007
05000692007
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
11
05000692008
05000692008
mit Kunststoffkappe/ glei...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
11
05000692009
05000692009
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
100
05000692010
05000692010
mit Kunststoffkappe/ glei...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
19
05000692011
05000692011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M12
-
27.5
-
7.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
110
05000692012
05000692012
mit Kunststoffkappe/ glei...
40
M12
-
27.5
-
7.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
110
05000692013
05000692013
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M10
-
29.5
-
8.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
166
05000692014
05000692014
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
M10
-
29.5
-
8.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
200
05000692015
05000692015
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
M12
-
29.5
-
8.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
162
05000692016
05000692016
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
M12
-
29.5
-
8.5
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
175
05000692017
05000692017
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M12
-
37.5
-
10
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
320
05000692018
05000692018
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
M12
-
37.5
-
10
17
11.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
30
05000692019
05000692019
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
M16
-
37.5
-
10
24
16
Polyacetal POM/Elastomer ...
300
05000692020
05000692020
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
M16
-
37.5
-
10
24
16
Polyacetal POM/Elastomer ...
325
05000692021
05000692021
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M6
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
31
05000692022
05000692022
mit Kunststoffkappe/ ruts...
25
M8
-
20.5
-
5.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
29
05000692023
05000692023
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M10
-
24.5
-
6.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
60
05000692024
05000692024
mit Kunststoffkappe/ ruts...
32
M8
-
24.5
-
6.5
12
9
Polyacetal POM/Elastomer ...
50
05000692025
05000692025
mit Kunststoffkappe/ ruts...
40
M10
-
27.5
-
7.5
15
10.5
Polyacetal POM/Elastomer ...
11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성