01000262000 - Spacer with internal thread and threaded pin
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000262000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000262000/01000262000.prj},{NB=01000262028},{ARTNR=01000262028},{D=M5},{L1=30},{E=9.2},{L2=8},{S=8},{T=10},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert},{GEW=14},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e3.02.ed.010002620009.pdf},{PREVIEW=01000262000.png},{DEFAULTSORTATTR=4201}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
±0.1
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000262001
01000262001
M10
100
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
189.3
01000262002
01000262002
M10
25
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
43.5
01000262003
01000262003
M10
30
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
53
01000262004
01000262004
M10
35
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
62.6
01000262005
01000262005
M10
40
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
72.3
01000262006
01000262006
M10
45
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
83
01000262007
01000262007
M10
50
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
109.1
01000262008
01000262008
M10
60
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
109.1
01000262009
01000262009
M10
70
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
131.4
01000262010
01000262010
M10
80
19.5
16
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
150.7
01000262011
01000262011
M4
10
8
8
7
6
Stahl verzinkt, blau pass...
4
01000262012
01000262012
M4
12
8
8
7
7
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000262013
01000262013
M4
15
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000262014
01000262014
M4
20
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
5.9
01000262015
01000262015
M4
25
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
10
01000262016
01000262016
M4
30
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
12
01000262017
01000262017
M4
35
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000262018
01000262018
M4
40
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000262019
01000262019
M4
45
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
16
01000262020
01000262020
M4
50
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
18
01000262021
01000262021
M4
60
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
20
01000262022
01000262022
M4
70
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
24
01000262023
01000262023
M4
80
8
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
26
01000262024
01000262024
M5
12
9.2
8
8
7
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000262025
01000262025
M5
15
9.2
8
8
10
Stahl verzinkt, blau pass...
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表