Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1660 - 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610-05.prj},{NB=K1660.30884X55},{L=55},{H1=10.0},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=37.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80.0},{A1=91.5},{B=11.0},{GEW=0.0760},{EAN=4059245532575},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TAB=1.0},{TAB1=1.0},{TYP2=1.0},{KDM=6.466},{TYP=1.0},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{LXX=55.000},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1660.1051X10
K1660.1051X10
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
73181520
4059245528837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X15
K1660.1051X15
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
4059245528844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X20
K1660.1051X20
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
4059245528851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X25
K1660.1051X25
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0167
Yes
73181520
4059245528868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X30
K1660.1051X30
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0173
Yes
73181520
4059245528875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X35
K1660.1051X35
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059245528882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X40
K1660.1051X40
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0186
Yes
73181520
4059245528899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X45
K1660.1051X45
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0191
Yes
73181520
4059245528905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X50
K1660.1051X50
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 5
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0197
Yes
73181520
4059245528912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X10
K1660.1061X10
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
4059245529469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X15
K1660.1061X15
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
4059245529476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X20
K1660.1061X20
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0171
Yes
73181520
4059245529483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X25
K1660.1061X25
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059245529490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X30
K1660.1061X30
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0189
Yes
73181520
4059245529506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X35
K1660.1061X35
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0195
Yes
73181520
4059245529513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X40
K1660.1061X40
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0207
Yes
73181520
4059245529520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X45
K1660.1061X45
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0215
Yes
73181520
4059245529537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X50
K1660.1061X50
Stahl
黑色 RAL 7021
1
M 6
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0222
Yes
73181520
4059245529544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X15
K1660.2061X15
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
15
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0340
Yes
73181520
4059245530090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X20
K1660.2061X20
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
20
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0349
Yes
73181520
4059245530106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X25
K1660.2061X25
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
25
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0358
Yes
73181520
4059245530113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X30
K1660.2061X30
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
30
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0364
Yes
73181520
4059245530120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X35
K1660.2061X35
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
35
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0403
Yes
73181520
4059245530137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X40
K1660.2061X40
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
40
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0382
Yes
73181520
4059245530144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X45
K1660.2061X45
Stahl
黑色 RAL 7021
2
M 6
45
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0391
Yes
73181520
4059245530151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1659 - 锌制锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
KIPP
11.06.2024
Conical gears type ''B'' ratio 1:1 module 1 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
BN 2958 - Cross Knobs with threaded stud (FASTEKS® FAL), reinforced polyami...
Bossard Catalog
05.03.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表