피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1660 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610-05.prj},{NB=K1660.30884X55},{L=55},{H1=10.0},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=37.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80.0},{A1=91.5},{B=11.0},{GEW=0.0760},{EAN=4059245532575},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TAB=1.0},{TAB1=1.0},{TYP2=1.0},{KDM=6.466},{TYP=1.0},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{LXX=55.000},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1660.1051X10
K1660.1051X10
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
73181520
4059245528837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X15
K1660.1051X15
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
4059245528844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X20
K1660.1051X20
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
4059245528851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X25
K1660.1051X25
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0167
Yes
73181520
4059245528868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X30
K1660.1051X30
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0173
Yes
73181520
4059245528875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X35
K1660.1051X35
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059245528882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X40
K1660.1051X40
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0186
Yes
73181520
4059245528899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X45
K1660.1051X45
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0191
Yes
73181520
4059245528905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051X50
K1660.1051X50
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0197
Yes
73181520
4059245528912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X10
K1660.1061X10
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
4059245529469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X15
K1660.1061X15
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
4059245529476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X20
K1660.1061X20
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0171
Yes
73181520
4059245529483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X25
K1660.1061X25
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059245529490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X30
K1660.1061X30
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0189
Yes
73181520
4059245529506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X35
K1660.1061X35
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0195
Yes
73181520
4059245529513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X40
K1660.1061X40
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0207
Yes
73181520
4059245529520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X45
K1660.1061X45
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0215
Yes
73181520
4059245529537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061X50
K1660.1061X50
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0222
Yes
73181520
4059245529544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X15
K1660.2061X15
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
15
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0340
Yes
73181520
4059245530090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X20
K1660.2061X20
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
20
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0349
Yes
73181520
4059245530106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X25
K1660.2061X25
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
25
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0358
Yes
73181520
4059245530113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X30
K1660.2061X30
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
30
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0364
Yes
73181520
4059245530120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X35
K1660.2061X35
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
35
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0403
Yes
73181520
4059245530137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X40
K1660.2061X40
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
40
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0382
Yes
73181520
4059245530144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061X45
K1660.2061X45
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
45
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0391
Yes
73181520
4059245530151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성