8200 - Seal with steel insert, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/accessories/8200.prj},{NB=8200150000 8200 DN150 - PN 10-16 (400)},{IN=8200150000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN 10-16},{D=218},{D1=169},{S=6},{W=0.113},{NPK412=274824},{PDF=Link},{HIDE=1},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
8200025000
8200025000
25
PN 10-40
71
34
4
0.010
-
8200032000
8200032000
32
PN 10-40
82
43
4
0.023
-
8200040000
8200040000
40
PN 10-40
92
49
4
0.028
274817
8200050000
8200050000
50
PN 10-40
107
61
4
0.034
274818
8200065000
8200065000
65
PN 10-40
127
77
4
0.060
278819
8200080000
8200080000
80
PN 10-40
142
89
4
0.063
274821
8200100000
8200100000
100
PN 10-16
162
115
5
0.075
274822
8200125000
8200125000
125
PN 10-16
192
141
5
0.110
274823
8200150000
8200150000
150
PN 10-16
218
169
6
0.113
274824
8200200000
8200200000
200
PN 10-16
273
220
6
0.216
274865
8200250000
8200250000
250
PN 10
328
273
6
0.277
274846
8200250016
8200250016
250
PN 16
329
273
6
0.240
274866
8200300000
8200300000
300
PN 10
378
324
6
0.301
274847
8200300016
8200300016
300
PN 16
384
324
6
0.270
274867
8200350000
8200350000
350
PN 10
438
356
7
0.420
-
8200350016
8200350016
350
PN 16
445
368
7
0.430
-
8200400000
8200400000
400
PN 10
490
420
7
0.470
274848
8200400016
8200400016
400
PN 16
497
420
7
0.470
274868
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表