피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
8200 - Seal with steel insert, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/accessories/8200.prj},{NB=8200150000 8200 DN150 - PN 10-16 (400)},{IN=8200150000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN 10-16},{D=218},{D1=169},{S=6},{W=0.113},{NPK412=274824},{PDF=Link},{HIDE=1},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
S
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
8200025000
8200025000
25
PN 10-40
71
34
4
0.010
-
8200032000
8200032000
32
PN 10-40
82
43
4
0.023
-
8200040000
8200040000
40
PN 10-40
92
49
4
0.028
274817
8200050000
8200050000
50
PN 10-40
107
61
4
0.034
274818
8200065000
8200065000
65
PN 10-40
127
77
4
0.060
278819
8200080000
8200080000
80
PN 10-40
142
89
4
0.063
274821
8200100000
8200100000
100
PN 10-16
162
115
5
0.075
274822
8200125000
8200125000
125
PN 10-16
192
141
5
0.110
274823
8200150000
8200150000
150
PN 10-16
218
169
6
0.113
274824
8200200000
8200200000
200
PN 10-16
273
220
6
0.216
274865
8200250000
8200250000
250
PN 10
328
273
6
0.277
274846
8200250016
8200250016
250
PN 16
329
273
6
0.240
274866
8200300000
8200300000
300
PN 10
378
324
6
0.301
274847
8200300016
8200300016
300
PN 16
384
324
6
0.270
274867
8200350000
8200350000
350
PN 10
438
356
7
0.420
-
8200350016
8200350016
350
PN 16
445
368
7
0.430
-
8200400000
8200400000
400
PN 10
490
420
7
0.470
274848
8200400016
8200400016
400
PN 16
497
420
7
0.470
274868
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성