目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2482.72. - 氮气弹簧,小外形尺寸,较小弹力
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2482.72/Fastener
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_02/2482_72_asmtab.prj},{NB=2482.72.00013.025},{DOC=2482_72_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=13},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{LN=67.000},{SD=6.000},{ZD=12.000},{GASVOL=0.006},{HUBBEST=25},{FA13=13.000},{P13=45.000},{GDFKZ13=grün},{FA25=25.000},{P25=90.000},{GDFKZ25=blau},{FA38=38.000},{P38=135.000},{GDFKZ38=rot},{FA50=50.000},{P50=180.000},{GDFKZ50=gelb},{PPATH=f12_01_02_99/2482_72_asmsbl.prj},{GEW=0.040},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
L
长度
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
GASVOL
[l]
FA13
开始弹力
[daN]
P13
充气压力
[bar]
GDFKZ13
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA25
开始弹力
[daN]
P25
充气压力
[bar]
GDFKZ25
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA38
开始弹力
[daN]
P38
充气压力
[bar]
GDFKZ38
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA50
开始弹力
[daN]
P50
充气压力
[bar]
GDFKZ50
弹力标记
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
P
充气压力
[bar]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2482.72.00013.007
2482.72.00013.007
7.000
56.000
49.000
6.000
12.000
0.003
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.010
2482.72.00013.010
10.000
62.000
52.000
6.000
12.000
0.003
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.013
2482.72.00013.013
12.700
67.400
54.700
6.000
12.000
0.004
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.015
2482.72.00013.015
15.000
72.000
57.000
6.000
12.000
0.004
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.019
2482.72.00013.019
19.000
80.000
61.000
6.000
12.000
0.006
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.040
45.000
84879090
2482.72.00013.025
2482.72.00013.025
25.000
92.000
67.000
6.000
12.000
0.006
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.040
45.000
84879090
2482.72.00013.038
2482.72.00013.038
38.000
118.000
80.000
6.000
12.000
0.009
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.040
45.000
84879090
2482.72.00013.050
2482.72.00013.050
50.000
142.000
92.000
6.000
12.000
0.011
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.050
45.000
84879090
2482.72.00013.063
2482.72.00013.063
63.500
172.000
108.500
6.000
12.000
0.014
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.060
45.000
84879090
2482.72.00013.075
2482.72.00013.075
75.000
195.000
120.000
6.000
12.000
0.018
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.060
45.000
84879090
2482.72.00013.080
2482.72.00013.080
80.000
205.000
125.000
6.000
12.000
0.018
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.070
45.000
84879090
2482.72.00013.100
2482.72.00013.100
100.000
245.000
145.000
6.000
12.000
0.022
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.070
45.000
84879090
2482.72.00013.125
2482.72.00013.125
125.000
295.000
170.000
6.000
12.000
0.026
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.090
45.000
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表