피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2482.72. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
small dimensions, low forces
2482.72/Fastener
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_02/2482_72_asmtab.prj},{NB=2482.72.00013.025},{DOC=2482_72_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=13},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{LN=67.000},{SD=6.000},{ZD=12.000},{GASVOL=0.006},{HUBBEST=25},{FA13=13.000},{P13=45.000},{GDFKZ13=grün},{FA25=25.000},{P25=90.000},{GDFKZ25=blau},{FA38=38.000},{P38=135.000},{GDFKZ38=rot},{FA50=50.000},{P50=180.000},{GDFKZ50=gelb},{PPATH=f12_01_02_99/2482_72_asmsbl.prj},{GEW=0.040},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
L
Length
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
GASVOL
[l]
FA13
Initial spring force
[daN]
P13
Filling pressure
[bar]
GDFKZ13
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA25
Initial spring force
[daN]
P25
Filling pressure
[bar]
GDFKZ25
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA38
Initial spring force
[daN]
P38
Filling pressure
[bar]
GDFKZ38
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA50
Initial spring force
[daN]
P50
Filling pressure
[bar]
GDFKZ50
Spring force marking
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
P
Filling pressure
[bar]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2482.72.00013.007
2482.72.00013.007
7.000
56.000
49.000
6.000
12.000
0.003
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.010
2482.72.00013.010
10.000
62.000
52.000
6.000
12.000
0.003
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.013
2482.72.00013.013
12.700
67.400
54.700
6.000
12.000
0.004
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.015
2482.72.00013.015
15.000
72.000
57.000
6.000
12.000
0.004
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.030
45.000
84879090
2482.72.00013.019
2482.72.00013.019
19.000
80.000
61.000
6.000
12.000
0.006
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.040
45.000
84879090
2482.72.00013.025
2482.72.00013.025
25.000
92.000
67.000
6.000
12.000
0.006
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.040
45.000
84879090
2482.72.00013.038
2482.72.00013.038
38.000
118.000
80.000
6.000
12.000
0.009
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.040
45.000
84879090
2482.72.00013.050
2482.72.00013.050
50.000
142.000
92.000
6.000
12.000
0.011
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.050
45.000
84879090
2482.72.00013.063
2482.72.00013.063
63.500
172.000
108.500
6.000
12.000
0.014
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.060
45.000
84879090
2482.72.00013.075
2482.72.00013.075
75.000
195.000
120.000
6.000
12.000
0.018
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.060
45.000
84879090
2482.72.00013.080
2482.72.00013.080
80.000
205.000
125.000
6.000
12.000
0.018
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.070
45.000
84879090
2482.72.00013.100
2482.72.00013.100
100.000
245.000
145.000
6.000
12.000
0.022
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.070
45.000
84879090
2482.72.00013.125
2482.72.00013.125
125.000
295.000
170.000
6.000
12.000
0.026
13.000
45.000
grün
25.000
90.000
blau
38.000
135.000
rot
50.000
180.000
gelb
0.090
45.000
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성