目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 6060 CI - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CORNIERE UNEGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/6060ci.prj},{NB=Emile Maurin 6060CI40302 1000},{A=40},{B=30},{E=2.0},{L=1000},{KG1=0.367},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=6060.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
A
Hauteur
[mm]
B
Largeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 6060CI15101 ...
6060CI15101
15
10
1.0
0.065
Emile Maurin 6060CI15101....
6060CI15101.5
15
10
1.5
0.095
Emile Maurin 6060CI15102 ...
6060CI15102
15
10
2.0
0.126
Emile Maurin 6060CI20101....
6060CI20101.5
20
10
1.5
0.115
Emile Maurin 6060CI20102 ...
6060CI20102
20
10
2.0
0.153
Emile Maurin 6060CI20152 ...
6060CI20152
20
15
2.0
0.178
Emile Maurin 6060CI25152 ...
6060CI25152
25
15
2.0
0.205
Emile Maurin 6060CI30152 ...
6060CI30152
30
15
2.0
0.232
Emile Maurin 6060CI30202 ...
6060CI30202
30
20
2.0
0.259
Emile Maurin 6060CI30203 ...
6060CI30203
30
20
3.0
0.381
Emile Maurin 6060CI40202 ...
6060CI40202
40
20
2.0
0.313
Emile Maurin 6060CI40252 ...
6060CI40252
40
25
2.0
0.340
Emile Maurin 6060CI40252....
6060CI40252.5
40
25
2.5
0.421
Emile Maurin 6060CI40253 ...
6060CI40253
40
25
3.0
0.502
Emile Maurin 6060CI40302 ...
6060CI40302
40
30
2.0
0.367
Emile Maurin 6060CI50202 ...
6060CI50202
50
20
2.0
0.367
Emile Maurin 6060CI50252 ...
6060CI50252
50
25
2.0
0.394
Emile Maurin 6060CI50302 ...
6060CI50302
50
30
2.0
0.421
Emile Maurin 6060CI50303 ...
6060CI50303
50
30
3.0
0.624
Emile Maurin 6060CI50304 ...
6060CI50304
50
30
4.0
0.821
Emile Maurin 6060CI60202 ...
6060CI60202
60
20
2.0
0.421
Emile Maurin 6060CI60302 ...
6060CI60302
60
30
2.0
0.475
Emile Maurin 6060CI60304 ...
6060CI60304
60
30
4.0
0.929
Emile Maurin 6060CI60402 ...
6060CI60402
60
40
2.0
0.530
Emile Maurin 6060CI60404 ...
6060CI60404
60
40
4.0
1.037
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表