Model 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/25111.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_251116X12_400},{DES=Vis à tête bombée à six pans creux à embase lisse},{NORME1=ISO 7380-2},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 010.9},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=251116X12},{LODLEVEL=400},{DXL=6x12},{D=6},{L=12},{DC=13.6},{K=3.3},{S=4.0},{D3=4.773},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DC
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_251114X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251114X10
4x10
4
10
9.4
2.2
2.5
emile_maurin_251114X12
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251114X12
4x12
4
12
9.4
2.2
2.5
emile_maurin_251114X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251114X16
4x16
4
16
9.4
2.2
2.5
emile_maurin_251115X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X10
5x10
5
10
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X12
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X12
5x12
5
12
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X16
5x16
5
16
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X20
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X20
5x20
5
20
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251115X40
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251115X40
5x40
5
40
11.8
2.8
3.0
emile_maurin_251116X8
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X8
6x8
6
8
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X10
6x10
6
10
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X12
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X12
6x12
6
12
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X16
6x16
6
16
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X20
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X20
6x20
6
20
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X25
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X25
6x25
6
25
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X30
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X30
6x30
6
30
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251116X60
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251116X60
6x60
6
60
13.6
3.3
4.0
emile_maurin_251118X10
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X10
8x10
8
10
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X16
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X16
8x16
8
16
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X20
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X20
8x20
8
20
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X25
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X25
8x25
8
25
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_251118X30
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
251118X30
8x30
8
30
17.8
4.4
5.0
emile_maurin_2511110X25
Vis à tête bombée à six p...
ISO 7380-2
-
Acier classe 010.9
Zn
-
-
2511110X25
10x25
10
25
21.9
5.5
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 23206 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8 class ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 class - ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 43430ZNNI - NYLSTOP® PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSER...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 12504 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Hot galvanised Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
Reference 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 11252 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
Model 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 class...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 30104 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
Reference 62225 - Hexagon socket button head cap screw with flange - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 210225 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
19.07.2022
Model 43371 - HEXAGON SERRATED FLANGE NUT DIN 6923 8 CLASS - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
SFB - Socket Button Head Cap Screw with Flange (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表