您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Trefoil Cable Cleat with LSF Pad - Cable Fixing
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Cable Cleats
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/cable_ts/cable_cleats/trefoil_cable_cleat.prj},{NB=9SS6-CCT5763},{PN=9SS6-CCT5763},{CRMIN=57},{CRMININ=2.24},{CRMAX=63},{CRMAXIN=2.48},{H1=126},{H1IN=4.96},{H2=126},{H2IN=4.96},{W=140},{WIN=5.51},{C1=63.0},{M=10},{D=33.35},{DEG=29.672},{LOD=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min. Dia.
[mm]
CRMININ
Cable Range Min. Dia.
[Inch]
CRMAX
Cable Range Max. Dia.
[mm]
CRMAXIN
Cable Range Max. Dia.
[Inch]
H1
H1 Dimensions
[mm]
H1IN
H1 Dimensions
[Inch]
H2
H2 Dimensions
[mm]
H2IN
H2 Dimensions
[Inch]
W
W Dimensions
[mm]
WIN
W Dimensions
[Inch]
9SS6-CCT1723
9SS6-CCT1723
17
0.67
23
0.91
53
2.09
74
2.91
66
2.60
9SS6-CCT1925
9SS6-CCT1925
19
0.75
25
0.98
57
2.24
77
3.03
70
2.76
9SS6-CCT2329
9SS6-CCT2329
23
0.91
29
1.14
64
2.52
81
3.19
78
3.07
9SS6-CCT2531
9SS6-CCT2531
25
0.98
31
1.22
67
2.64
84
3.31
81
3.19
9SS6-CCT2733
9SS6-CCT2733
27
1.06
33
1.30
69
2.72
86
3.39
83
3.27
9SS6-CCT2935
9SS6-CCT2935
29
1.14
35
1.38
75
2.95
90
3.54
89
3.50
9SS6-CCT3238
9SS6-CCT3238
32
1.26
38
1.50
81
3.19
94
3.70
95
3.74
9SS6-CCT3541
9SS6-CCT3541
35
1.38
41.5
1.63
87
3.43
98
3.86
100
3.94
9SS6-CCT3844
9SS6-CCT3844
38
1.50
44.5
1.75
90
3.54
101
3.98
104
4.09
9SS6-CCT4248
9SS6-CCT4248
42
1.65
48
1.89
98
3.86
105
4.13
111
4.37
9SS6-CCT4551
9SS6-CCT4551
45
1.77
51
2.01
104
4.09
109
4.29
117
4.61
9SS6-CCT4753
9SS6-CCT4753
47
1.85
53
2.09
108
4.25
111
4.37
120
4.72
9SS6-CCT4955
9SS6-CCT4955
49
1.93
55
2.17
111
4.37
114
4.49
124
4.88
9SS6-CCT5157
9SS6-CCT5157
51
2.01
57
2.24
115
4.53
116
4.57
126
4.96
9SS6-CCT5359
9SS6-CCT5359
53
2.09
59
2.32
119
4.69
119
4.69
133
5.24
9SS6-CCT5561
9SS6-CCT5561
55
2.17
61
2.40
123
4.84
124
4.88
137
5.39
9SS6-CCT5763
9SS6-CCT5763
57
2.24
63
2.48
126
4.96
126
4.96
140
5.51
9SS6-CCT5965
9SS6-CCT5965
59
2.32
65
2.56
130
5.12
128
5.04
144
5.67
9SS6-CCT6167
9SS6-CCT6167
61
2.40
67
2.64
133
5.24
132
5.20
147
5.79
9SS6-CCT6369
9SS6-CCT6369
63
2.48
69
2.72
137
5.39
136
5.35
150
5.91
9SS6-CCT6571
9SS6-CCT6571
65
2.56
71
2.80
141
5.55
140
5.51
153
6.02
9SS6-CCT6773
9SS6-CCT6773
67
2.64
73
2.87
145
5.71
143
5.63
156
6.14
9SS6-CCT6975
9SS6-CCT6975
69
2.72
75
2.95
149
5.87
147
5.79
160
6.30
9SS6-CCT7177
9SS6-CCT7177
71
2.80
77
3.03
153
6.02
151
5.94
163
6.42
9SS6-CCT7379
9SS6-CCT7379
73
2.87
79
3.11
158
6.22
154
6.06
166
6.54
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表