피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Swivel Foot, PA / ST Ball Joint 15
FATH
Position
Levelling Feet
Swivel Feet Ball Joint 15
Assembled Swivel Feet PA / ST Ball Joint 15
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/swivel_feet_ball_joint_15/assembled_swivel_feet_pa_st_ball_joint_15/pa_st_asmtab.prj},{NB=9D030K08040M(0)},{PARTNR=9D030K08040M},{VER= without anti-slip plate},{BASE=30},{MXL= M8 x 40},{M=M8},{L=40},{ANG=0},{D=29},{F=29.5},{SW=14},{FMAX=3430},{WEIGHT=44.0},{CTN=73269098},{ID=106968},{DIST=5.000},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{PARTNR1=098D030K},{PARTNR2=098DM08040M},{PPATH=../../swivel_feet_ball_joint_15/assembled_swivel_feet_pa_st_ball_joint_15/parts/pa_st_asmtpl.prj},{EAN=4066061033636}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
BASE
Base
ⁿ/ₐ
MXL
M x L
[mm]
M
Thread
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
FMAX
Fmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
9D030K08040M
9D030K08040M
without anti-slip plate
30
M8 x 40
M8
40
29
29.5
14
3430
44.0
73269098
106968
4066061033636
9D030K08080M
9D030K08080M
without anti-slip plate
30
M8 x 80
M8
80
29
29.5
14
3430
57.0
73269098
106969
4066061033643
9D030K10090M
9D030K10090M
without anti-slip plate
30
M10 x 90
M10
90
29
29.5
14
4600
76.0
73269098
106970
4066061033650
9D030K16066M
9D030K16066M
without anti-slip plate
30
M16 x 66
M16
66
29
29.5
17
14200
120.0
73269098
106977
4066061033667
9D040K08040M
9D040K08040M
without anti-slip plate
40
M8 x 40
M8
40
39
29.5
14
3430
49.0
73269098
107025
4066061033872
9D040K08080M
9D040K08080M
without anti-slip plate
40
M8 x 80
M8
80
39
29.5
14
3430
62.0
73269098
107030
4066061033902
9D040K10045M
9D040K10045M
without anti-slip plate
40
M10 x 45
M10
45
39
29.5
14
4600
58.0
73269098
107037
4066061033940
9D040K10070M
9D040K10070M
without anti-slip plate
40
M10 x 70
M10
70
39
29.5
14
4600
68.0
73269098
107039
4066061033964
9D040K10090M
9D040K10090M
without anti-slip plate
40
M10 x 90
M10
90
39
29.5
14
4600
81.0
73269098
107041
4066061033988
9D040K12066M
9D040K12066M
without anti-slip plate
40
M12 x 66
M12
66
39
29.5
14
7550
83.0
73269098
107050
4066061033995
9D040K12100M
9D040K12100M
without anti-slip plate
40
M12 x 100
M12
100
39
29.5
14
7550
107.0
73269098
107052
4066061034008
9D040K12125M
9D040K12125M
without anti-slip plate
40
M12 x 125
M12
125
39
29.5
14
7550
125.0
73269098
107053
4066061034015
9D040K16125M
9D040K16125M
without anti-slip plate
40
M16 x 125
M16
125
39
29.5
17
8800
203.0
73269098
107063
4066061034053
9D045K12066M
9D045K12066M
without anti-slip plate
45
M12 x 66
M12
66
44
29.5
14
7550
85.0
73269098
107116
4066061034312
9D050K08025M
9D050K08025M
without anti-slip plate
50
M8 x 25
M8
25
49
29.5
14
3430
45.0
73269098
107154
4066061034381
9D050K10045M
9D050K10045M
without anti-slip plate
50
M10 x 45
M10
45
49
29.5
14
4600
61.0
73269098
107163
4066061034404
9D050K10070M
9D050K10070M
without anti-slip plate
50
M10 x 70
M10
70
49
29.5
14
4600
71.0
73269098
107164
4066061034411
9D050K10125M
9D050K10125M
without anti-slip plate
50
M10 x 125
M10
125
49
29.5
14
4600
100.0
73269098
110425
4066061041150
9D050K10150M
9D050K10150M
without anti-slip plate
50
M10 x 150
M10
150
49
29.5
14
4600
108.0
73269098
125284
4066061049736
9D050K12045M
9D050K12045M
without anti-slip plate
50
M12 x 45
M12
45
49
29.5
14
7550
71.0
73269098
107169
4066061034435
9D050K12066M
9D050K12066M
without anti-slip plate
50
M12 x 66
M12
66
49
29.5
14
7550
86.0
73269098
107170
4066061034442
9D050K12100M
9D050K12100M
without anti-slip plate
50
M12 x 100
M12
100
49
29.5
14
7550
110.0
73269098
107171
4066061034459
9D050K12125M
9D050K12125M
without anti-slip plate
50
M12 x 125
M12
125
49
29.5
14
7550
128.0
73269098
110645
4066061041280
9D050K14066M
9D050K14066M
without anti-slip plate
50
M14 x 66
M14
66
49
29.5
14
10880
101.0
73269098
107175
4066061034473
9D050K14100M
9D050K14100M
without anti-slip plate
50
M14 x 100
M14
100
49
29.5
14
10880
135.0
73269098
152566
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Threaded Bush for Square Tubes 40 x 40
FATH
28.06.2024
Threaded Rod ST Metric for Swivel Feet, Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Swivel Foot, PA / ST - BDH - Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Floor Mounting for Bases of Trapezoid Foot
FATH
28.06.2024
Zinc Connection Angle 40/80 Flat
FATH
28.06.2024
Plastic Hinge 32 x 60, Black
FATH
28.06.2024
Swivel Foot, ZN / ST Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
Swivel Foot, PA / SS - BDH - Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Swivel Foot, PA / SS Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
Swivel Foot, ZN / ST- BDH - Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
Anti-slip Plate for Swivel Feet, Ball Joint 15 and Ball Joint 22
FATH
28.06.2024
Extended Pivot Foot, PA / ST Ball Joint 15
FATH
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성