您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
97940 - 滑脂嘴,锥形,符合 DIN 71412
norelem
Technoshop
97000 计量设备和润滑枪 Loctite 润滑油嘴 润滑剂
润滑油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_97000/schmiernippel/97940.prj},{NB=97940-2210150},{L=23.0},{L1=5.5},{SW=11},{GEW=0.0115},{EAN=4059495346175},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{ST=1.500},{XA=12.000},{XB=11.000},{XC=3.300},{XD=20.100},{XE=9.500},{XF=5.000},{XG=6.400},{XH=5.000},{XI=11.500},{XJ=0.000},{BEST=97940-2210150},{MATERIAL=Edelstahl},{FORMT=abgewinkelt 45° mit Sechskant},{FORM=B},{A=11.5},{D=M10X1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
L max.
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
97940-1106100
97940-1106100
钢制
直型,带六角
A
-
M6x1
16.0
6.0
7
0.0026
Yes
84879000
4059495345925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1108100
97940-1108100
钢制
直型,带六角
A
-
M8X1
16.0
6.0
9
0.0037
Yes
84879000
4059495345932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1108125
97940-1108125
钢制
直型,带六角
A
-
M8X1,25
16.0
6.0
9
0.0035
Yes
84879000
4059495345949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1110100
97940-1110100
钢制
直型,带六角
A
-
M10X1
16.0
6.0
11
0.0054
Yes
84879000
4059495345956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1110150
97940-1110150
钢制
直型,带六角
A
-
M10X1,5
16.0
6.0
11
0.0050
Yes
84879000
4059495345963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1118
97940-1118
钢制
直型,带六角
A
-
R1/8
16.0
6.0
11
0.0053
Yes
84879000
4059495345970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1114
97940-1114
钢制
直型,带六角
A
-
R1/4
16.0
6.0
14
0.0112
Yes
84879000
4059495345987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2106100
97940-2106100
不锈钢
直型,带六角
A
-
M6X1
16.0
6.0
7
0.0026
Yes
84879000
4059495345994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2108100
97940-2108100
不锈钢
直型,带六角
A
-
M8X1
16.0
6.0
9
0.0036
Yes
84879000
4059495346007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2108125
97940-2108125
不锈钢
直型,带六角
A
-
M8X1,25
16.0
6.0
9
0.0035
Yes
84879000
4059495346014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2110100
97940-2110100
不锈钢
直型,带六角
A
-
M10X1
16.0
6.0
11
0.0056
Yes
84879000
4059495346021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2110150
97940-2110150
不锈钢
直型,带六角
A
-
M10X1,5
16.0
6.0
11
0.0053
Yes
84879000
4059495346038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2118
97940-2118
不锈钢
直型,带六角
A
-
R1/8
16.0
6.0
11
0.0052
Yes
84879000
4059495346045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2114
97940-2114
不锈钢
直型,带六角
A
-
R1/4
16.0
6.0
14
0.0110
Yes
84879000
4059495346052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1206100
97940-1206100
钢制
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M6x1
23.0
5.5
9
0.0068
Yes
84879000
4059495346069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1208100
97940-1208100
钢制
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1
23.0
5.5
9
0.0073
Yes
84879000
4059495346076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1208125
97940-1208125
钢制
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1,25
23.0
5.5
9
0.0073
Yes
84879000
4059495346083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1210100
97940-1210100
钢制
45 倾斜式,带六角
B
11.5
M10X1
23.0
5.5
11
0.0115
Yes
84879000
4059495346090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1210150
97940-1210150
钢制
45 倾斜式,带六角
B
11.5
M10X1,5
23.0
5.5
11
0.0109
Yes
84879000
4059495346106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1218
97940-1218
钢制
45 倾斜式,带六角
B
11.5
R1/8
23.0
5.5
11
0.0113
Yes
84879000
4059495346113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-1214
97940-1214
钢制
45 倾斜式,带六角
B
12.0
R1/4
23.0
5.5
14
0.0162
Yes
84879000
4059495346120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2206100
97940-2206100
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M6X1
23.0
5.5
9
0.0069
Yes
84879000
4059495346137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2208100
97940-2208100
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1
23.0
5.5
9
0.0074
Yes
84879000
4059495346144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2208125
97940-2208125
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
10.5
M8X1,25
23.0
5.5
9
0.0073
Yes
84879000
4059495346151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97940-2210100
97940-2210100
不锈钢
45 倾斜式,带六角
B
11.5
M10X1
23.0
5.5
11
0.0114
Yes
84879000
4059495346168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表