피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96390 - Ball chains
norelem
Technoshop
96000 Edge protection profiles Taper cleaners Coolant hoses Magnetic labels, magnetic envelopes Protective nets / protective mats, separators Tools, workshop supplies
Tools, workshop supplies
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/werkzeug_werkstattbedarf/96390.prj},{NB=96390-123X1000},{BEST=96390-123X1000},{AUSF=mit Schlüsselring},{FORM=B},{MATERIAL=Edelstahl},{L=1000},{D=23},{D1=1.2},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73151200},{EAN=4059495345406},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Surface finish
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
[mm]
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
96390-00X160
96390-00X160
single
A
Brass
160
0
0.0
0.0071
Yes
74191000
4059495338514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-00X320
96390-00X320
single
A
Brass
320
0
0.0
0.0121
Yes
74191000
4059495345031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-00X500
96390-00X500
single
A
Brass
500
0
0.0
0.0170
Yes
74191000
4059495345048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-00X1000
96390-00X1000
single
A
Brass
1000
0
0.0
0.0340
Yes
74191000
4059495345055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-01X160
96390-01X160
single
A
Stainless steel
160
0
0.0
0.0075
Yes
73151200
4059495345062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-01X320
96390-01X320
single
A
Stainless steel
320
0
0.0
0.0126
Yes
73151200
4059495345079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-01X500
96390-01X500
single
A
Stainless steel
500
0
0.0
0.0190
Yes
73151200
4059495345086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-01X1000
96390-01X1000
single
A
Stainless steel
1000
0
0.0
0.0354
Yes
73151200
4059495345093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-015X160
96390-015X160
with key ring
B
Brass
160
15
1.0
0.0075
Yes
74191000
4059495345109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-015X320
96390-015X320
with key ring
B
Brass
320
15
1.0
0.0117
Yes
74191000
4059495345147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-015X500
96390-015X500
with key ring
B
Brass
500
15
1.0
0.0175
Yes
74191000
4059495345185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-015X1000
96390-015X1000
with key ring
B
Brass
1000
15
1.0
0.0345
Yes
74191000
4059495345222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-019X160
96390-019X160
with key ring
B
Brass
160
19
1.0
0.0077
Yes
74191000
4059495345116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-019X320
96390-019X320
with key ring
B
Brass
320
19
1.0
0.0119
Yes
74191000
4059495345154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-019X500
96390-019X500
with key ring
B
Brass
500
19
1.0
0.0177
Yes
74191000
4059495345192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-019X1000
96390-019X1000
with key ring
B
Brass
1000
19
1.0
0.0347
Yes
74191000
4059495345239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-023X160
96390-023X160
with key ring
B
Brass
160
23
1.2
0.0081
Yes
74191000
4059495345123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-023X320
96390-023X320
with key ring
B
Brass
320
23
1.2
0.0122
Yes
74191000
4059495345161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-023X500
96390-023X500
with key ring
B
Brass
500
23
1.2
0.0181
Yes
74191000
4059495345208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-023X1000
96390-023X1000
with key ring
B
Brass
1000
23
1.2
0.0351
Yes
74191000
4059495345246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-028X160
96390-028X160
with key ring
B
Brass
160
28
1.7
0.0098
Yes
74191000
4059495345130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-028X320
96390-028X320
with key ring
B
Brass
320
28
1.7
0.0140
Yes
74191000
4059495345178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-028X500
96390-028X500
with key ring
B
Brass
500
28
1.7
0.0198
Yes
74191000
4059495345215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-028X1000
96390-028X1000
with key ring
B
Brass
1000
28
1.7
0.0368
Yes
74191000
4059495345253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96390-115X160
96390-115X160
with key ring
B
Stainless steel
160
15
1.0
0.0081
Yes
73151200
4059495345260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성