피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Unique SSV Change Over RA 2 1/2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
Valves
Seat Valves
Unique Single Seat Valves
Unique SSV
Change Over
Reverse Acting
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/ssv/single_seat_valves_row/7619/change_over/reverse_acting/unique_ssv_7619_change_over_ra_h25_asmtab.prj},{NB=9613326612},{IDNR=9613326612},{CODE=SSV(1):7619111SW1H251SSSSESNNN},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product Type
ⁿ/ₐ
AVAILABILITY
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve Series
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Body style
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Build in dimension
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Body port types
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Port sizes
ⁿ/ₐ
CA7VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Stroke (standard/long)
ⁿ/ₐ
CAS13VIS
Assembled valve
ⁿ/ₐ
CAS14VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
CAS15VIS
Top Unit Setup
ⁿ/ₐ
9613320135
9613320135
SSV(1):7619111SW1H251SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613320296
9613320296
SSV(1):7619211SW1H251SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613324050
9613324050
SSV(1):7619112SW1H251SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613324360
9613324360
SSV(1):7619111SW1H252SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613324957
9613324957
SSV(1):7619111SW1H251SRHS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613325331
9613325331
SSV(1):7619112SW1H252SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613325462
9613325462
SSV(1):7619111SW1H251SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613326612
9613326612
SSV(1):7619111SW1H251SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Assembled valve
No indication
No indication
9613326807
9613326807
SSV(1):7619211SW1H252SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613327170
9613327170
SSV(1):7619111SW1H251SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613327910
9613327910
SSV(1):7619112SW1H252SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613329016
9613329016
SSV(1):7619112SW1H251SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613329727
9613329727
SSV(1):7619111SW1H253SRSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Air to air
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613360459
9613360459
SSV(1):7619111SW1H251SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613360471
9613360471
SSV(1):7619111SW1H252SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (3 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613360483
9613360483
SSV(1):7619211SW1H251SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
9613360495
9613360495
SSV(1):7619211SW1H252SSSS...
Unique SSV Change Over RA...
Available
Unique SSV
Change Over RA (4 port)
Standard
Welding endson all ports
2 1/2-Inch
Norm. Open/Spring to open...
Standard
Non assembled
No indication
No indication
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Unique SSV Y-body 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Change Over RA 1 1/2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Change Over RA 1-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Shut-off RA 2 1/2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Aseptic Shut-off DN-40 - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Tangential Shut-off 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Change Over 2 1/2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Change Over RA 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Aseptic Shut-off DN-100 - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Y-body 3-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Aseptic Shut-off 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Shut-off RA 1 1/2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Shut-off RA 1-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Unique SSV Y-body 4-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성