您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95046-01 - 不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95046-01.prj},{NB=95046-01-211250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=9},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=250},{GEW=0.8800},{EAN=4059495495415},{C=45.000},{CD=12.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.800},{XB=36.500},{XC=70.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=16.100},{XK=5.700},{XL=14.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=39.000},{XP=59.500},{XR=130.000},{XS=4.000},{XT=17.000},{XW=28.000},{XU=32.000},{XX=94.500},{XA1=99.500},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=66.000},{XG1=74.000},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=7.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95046-01-211000351
95046-01-211000351
脚轮
滑动轴承
-
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
200
0.5673
Yes
83022000
4059495495361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-211250401
95046-01-211250401
脚轮
滑动轴承
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
250
0.7330
Yes
83022000
4059495495378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-211600451
95046-01-211600451
脚轮
滑动轴承
-
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
-
400
1.3200
Yes
83022000
4059495495385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-212000501
95046-01-212000501
脚轮
滑动轴承
-
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
-
400
1.8400
Yes
83022000
4059495495392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-21100035
95046-01-21100035
转向轮
滑动轴承
30
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.7100
Yes
83022000
4059495495408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-21125040
95046-01-21125040
转向轮
滑动轴承
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.8800
Yes
83022000
4059495495415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-21160045
95046-01-21160045
转向轮
滑动轴承
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
1.7900
Yes
83022000
4059495495422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-21200050
95046-01-21200050
转向轮
滑动轴承
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
2.2800
Yes
83022000
4059495495439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-211000352
95046-01-211000352
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
30
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.8500
Yes
83022000
4059495495446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-211250402
95046-01-211250402
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
1.0260
Yes
83022000
4059495495453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-211600452
95046-01-211600452
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.2000
Yes
83022000
4059495495460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-01-212000502
95046-01-212000502
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
2.7300
Yes
83022000
4059495495477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表