피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FROLES - FOLDING ROLE SINGLE
WITTE
CROSS SYSTEMS
CROSS SYSTEMS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/cross_systems/accessories/folding_role.prj},{NB=92627-1},{IDNR=92627-1},{ARTICLE=WITTE-FOLDING_ROLE},{QUADER=120x120},{AUSFUEHRUNG=Lenkrolle},{AF=40.000},{B=120.000},{L=165.000},{H=120.000},{H1=135.000},{WX=132.500},{WY=26.000},{WZ=75.500},{AX=132.500},{AY=16.000},{AZ=76.000},{PTX=7.500},{PTY=105.000},{PSX=7.500},{PSY=105.000},{PSZ=10.000},{PX=92.500},{PY=45.000},{PZ=155.000},{BX=100.000},{BY=45.000},{BZ=25.000},{TYP=1.000},{BPX=17.500},{BPY=22.500},{ASY=100.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=Eloxiert schwarz C-35},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
QUADER
bar
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
version
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
93315
93315
WITTE-FOLDING_ROLE
80x80
Lenkrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
93315-1
93315-1
WITTE-FOLDING_ROLE
80x80
Lenkrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
93399
93399
WITTE-FOLDING_ROLE
80x80
Bockrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
93399-1
93399-1
WITTE-FOLDING_ROLE
80x80
Bockrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
Eloxiert schwarz C-35
92627
92627
WITTE-FOLDING_ROLE
120x120
Lenkrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
92627-1
92627-1
WITTE-FOLDING_ROLE
120x120
Lenkrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
Eloxiert schwarz C-35
92628
92628
WITTE-FOLDING_ROLE
120x120
Bockrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
92628-1
92628-1
WITTE-FOLDING_ROLE
120x120
Bockrolle
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
Eloxiert schwarz C-35
92593
92593
WITTE-FOLDING_ROLE
100x100
Lenkrolle
50.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
92593-1
92593-1
WITTE-FOLDING_ROLE
100x100
Lenkrolle
50.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
Eloxiert schwarz C-35
92594
92594
WITTE-FOLDING_ROLE
100x100
Bockrolle
50.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
92594-1
92594-1
WITTE-FOLDING_ROLE
100x100
Bockrolle
50.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
Eloxiert schwarz C-35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECO SPBRT C100 AF40 - SUPPORT BRACKET
WITTE
18.10.2021
ECO SPBRT C150 AF40 - SUPPORT BRACKET
WITTE
18.10.2021
BPLPPSHL - BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH HAND LEVER
WITTE
18.10.2021
EPMWSH - EXPAND MANDREL WITH STAR HANDLE
WITTE
18.10.2021
HZ.Z500 - Connecting End block (two pieces)
Univer
30.06.2016
SIP-M - Isolation Pads
WMBerg
06.06.2023
HZ.M..G. - M - Graudal starter
Univer
30.06.2016
BC1-M - Breadboard Plates - Aluminum Black Anodized
WMBerg
06.06.2023
SM23 - Stepper Motors, NEMA 23
WMBerg
06.06.2023
WSB-11 - Wafer Spring Brake
WMBerg
06.06.2023
WMC-11 - Wafer Magnetic Clutch - Torque 32 Oz In Min. Response Time (@ 28 V...
WMBerg
06.06.2023
. - Megalu base plate
WITTE
18.10.2021
. - Megalu adjustment C2
WITTE
10.07.2019
. - 94972 Connection Set Megalu C1/64
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성