피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AvanTech YOU Steel rear panel, 101 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - AvanTech YOU Steel rear panel, 101 mm, Cabinet body side thickness 16 mm
Hettich
Drawer systems
AvanTech YOU
AvanTech YOU Steel back panels
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_you/steel_rear_panel/steel_rear_panel_kd_15_16_h101.prj},{NB=9255422},{ARTICLENO=9255422},{SF=White},{NW=700.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
SF
Colour
ⁿ/ₐ
NW
Cabinet body width
[mm]
9255361
9255361
Silver
275.000
9255362
9255362
Silver
300.000
9255363
9255363
Silver
350.000
9255364
9255364
Silver
400.000
9255365
9255365
Silver
450.000
9255366
9255366
Silver
500.000
9255367
9255367
Silver
550.000
9255368
9255368
Silver
600.000
9255369
9255369
Silver
700.000
9255370
9255370
Silver
800.000
9255371
9255371
Silver
900.000
9255372
9255372
Silver
1000.000
9255373
9255373
Silver
1200.000
9255414
9255414
White
275.000
9255415
9255415
White
300.000
9255416
9255416
White
350.000
9255417
9255417
White
400.000
9255418
9255418
White
450.000
9255419
9255419
White
500.000
9255420
9255420
White
550.000
9255421
9255421
White
600.000
9255422
9255422
White
700.000
9255423
9255423
White
800.000
9255424
9255424
White
900.000
9255425
9255425
White
1000.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AvanTech YOU Steel rear panel, 251 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - ...
Hettich
19.06.2024
AvanTech YOU Steel rear panel, 187 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - ...
Hettich
19.06.2024
AvanTech YOU Drawer side profile set, height 101 mm left and right - AvanTe...
Hettich
19.06.2024
AvanTech YOU Steel rear panel, 139 mm, Cabinet body side thickness 16 mm - ...
Hettich
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성