피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55467 - Self-clinching lock nuts for metallic materials (PEM® S-RT), steel hardened, zinc plated clear passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.20 Self clinching locking nuts
BN 55467 - S-RT - Self-clinching lock nuts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_20/bn_55467/bn_55467.prj},{NB=9009210},{BNARTNR=9009210},{BNARTNR1=300218785},{CODE=S-RTM3-0ZI},{BNMAT=Stahl gehärtet},{BNSURFACE=verzinkt farblos passiviert},{D1=M3},{H=0.77},{LB=4.22},{MRL=4.8},{D2=4.20},{D3=6.35},{M=1.50},{SM=0.80},{NDM=3.0},{KDM=2.459}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
H
max.
[mm]
LB
Hole size +0.08/0
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
M
±0.25
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
9009210
9009210
300218785
S-RTM3-0ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M3
0.77
4.22
4.8
4.20
6.35
1.50
0.80
9009211
9009211
300218784
S-RTM3-1ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M3
0.97
4.22
4.8
4.20
6.35
1.50
1.00
9009212
9009212
300218783
S-RTM3-2ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M3
1.38
4.22
4.8
4.20
6.35
1.50
1.40
9009213
9009213
300218788
S-RTM4-0ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M4
0.77
5.41
6.9
5.38
7.87
2.00
0.80
9009214
9009214
300218787
S-RTM4-1ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M4
0.97
5.41
6.9
5.38
7.87
2.00
1.00
9009215
9009215
300218786
S-RTM4-2ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M4
1.38
5.41
6.9
5.38
7.87
2.00
1.40
9009216
9009216
300218794
SS-RTM5-0ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M5
0.77
6.35
7.1
6.33
8.64
2.00
0.80
9009217
9009217
300218796
SS-RTM5-1ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M5
0.98
6.35
7.1
6.33
8.64
2.00
1.00
9009218
9009218
300218797
SS-RTM5-2ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M5
1.38
6.35
7.1
6.33
8.64
2.00
1.40
9009219
9009219
300218790
S-RTM6-0ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M6
1.15
8.75
8.6
8.73
11.18
4.08
1.20
9009220
9009220
300218791
S-RTM6-1ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M6
1.38
8.75
8.6
8.73
11.18
4.08
1.40
9009221
9009221
300218792
S-RTM6-2ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M6
2.21
8.75
8.6
8.73
11.18
4.08
2.29
9030631
9030631
9030631
S-RTM8-1ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M8
1.38
10.50
9.7
10.47
12.70
5.47
1.40
9030632
9030632
9030632
S-RTM8-2ZI
Stahl gehärtet
verzinkt farblos passivie...
M8
2.21
10.50
9.7
10.47
12.70
5.47
2.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMTSO SMT - Surface mount spacer
KVT Fastening
22.12.2023
BN 154 - Hex cap nuts low type (DIN 917), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
HFH, HFHS - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
Modèle 19751 - Ecrou à sertir à la presse - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
10.03.2021
S / SS / CLS / CLSS / H - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
BN 20518 - Self-clinching nuts for metallic materials (PEM® S/SS/H), steel ...
Bossard Catalog
08.02.2023
SP - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
BN 20599 - Self-clinching nuts for metallic materials (PEM® CLS/CLSS), stai...
Bossard Catalog
12.10.2023
FH4 - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
BN 20643 - Self-clinching nuts floating, for metallic materials (PEM® AS), ...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20664 - Self-clinching lock nuts for metallic materials (PEM® SL), steel...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20605 - Self-clinching threaded standoffs for PC boards and other plasti...
Bossard Catalog
04.12.2023
SL - Self-clinching nut with locking thread
KVT Fastening
22.12.2023
Modèle 19754 - Ecrou à sertir à la presse pour toles dures - Inox AISI 400
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
10.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성