slovenčina
English
88/81-CI/CIB/CIK/QK - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-CI
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_ci/88_81_ci_cib_cik_qk_asmtab.prj},{NB=88-100 CI},{ORDERNO=88-100 CI},{WDAB=100x38},{LC=340},{H=125},{TP=121x80},{HS=100x48},{HD=11},{WB=Plain bearing},{WHEEL=100 CI-15},{VER=5},{PPATH=assemblies/88_ci_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
88-50 CI
88-50 CI
50x22
50
64
67x45
54x25
7
Plain bearing
88-63 CI
88-63 CI
63x25
120
81
95x59
76x35
9
Plain bearing
88-75 CI
88-75 CI
75x32
170
95
102x64
83x35
9
Plain bearing
88-100 CIB
88-100 CIB
100x38
340
125
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-100 CI
88-100 CI
100x38
340
125
121x80
100x48
11
Plain bearing
88-125 CIK
88-125 CIK
125x41
475
156
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-125 CI
88-125 CI
125x41
475
156
121x80
100x48
11
Plain bearing
88-151 QK
88-151 QK
150x55
680
195
165x110
137x74
11
Ball bearing
88-150 CIB
88-150 CIB
150x45
680
195
165x110
137x74
11
Roller bearing
88-150 CI
88-150 CI
150x45
680
195
165x110
137x74
11
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성