피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8791 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Positioners / Process Controllers
Side Control
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/positionerprozessregler/sidecontrol/sidecontrolbasic.prj},{NB=8791-239617-Side Control BASIC -ohne-Multipol},{BUNR=239617},{VARIANTE=Multipol},{ELEANSCHLUSS=MP},{INI='ohne','mit'},{INITIATOREN=ohne},{ANALOGERAUSGANG=nein},{BINAEREINGANG=nein},{L=157.400},{B=109.800},{H=81.800},{ATEX=0},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=0.980}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
VARIANTE
Version
[mm]
ELEANSCHLUSS
electrical connection
ⁿ/ₐ
ANALOGERAUSGANG
analog output
[mm]
BINAEREINGANG
binary input
[mm]
L
overall length
[mm]
B
overall width
[mm]
H
overall height
[mm]
ATEX
admission
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8791-211521-Side Control ...
211521
Standard
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.009
8791-211522-Side Control ...
211522
Standard
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.005
8791-232794-Side Control ...
232794
Standard
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.015
8791-310303-Side Control ...
310303
Standard
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
1
1.000
8791-310304-Side Control ...
310304
Standard
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
1
1.000
8791-211531-Side Control ...
211531
RemoteRM01
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-211532-Side Control ...
211532
RemoteRM01
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
0.965
8791-211533-Side Control ...
211533
RemoteRM01
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-211534-Side Control ...
211534
RemoteRM01
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-217525-Side Control ...
217525
RemoteRM01
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-217526-Side Control ...
217526
RemoteRM01
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-224868-Side Control ...
224868
RemoteRM01
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
0
0.910
8791-224869-Side Control ...
224869
RemoteRM01
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-229294-Side Control ...
229294
RemoteRM01
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-330719-Side Control ...
330719
RemoteRM01
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
1
1.000
8791-234576-Side Control ...
234576
RemoteRM02
KD
nein
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-234577-Side Control ...
234577
RemoteRM02
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-234578-Side Control ...
234578
RemoteRM02
KD
ja
ja
171.100
109.800
81.800
0
1.000
8791-211523-Side Control ...
211523
Multipol
MP
nein
ja
157.400
109.800
81.800
0
0.975
8791-211524-Side Control ...
211524
Multipol
MP
ja
ja
157.400
109.800
81.800
0
0.975
8791-211525-Side Control ...
211525
Multipol
MP
nein
nein
157.400
109.800
81.800
0
0.980
8791-239617-Side Control ...
239617
Multipol
MP
nein
nein
157.400
109.800
81.800
0
0.980
8791-310305-Side Control ...
310305
Multipol
MP
nein
nein
157.400
109.800
81.800
1
1.000
8791-323207-Side Control ...
323207
IO-Link
MP
nein
nein
157.400
109.800
81.800
0
0.995
8791-323208-Side Control ...
323208
IO-Link Remote
MP
nein
nein
157.400
109.800
81.800
0
0.118
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성