피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
859-00 - Wafer type tee piece with ZAK® outlets
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/859_00.prj},{NB=8591500460 859-00 DN150 (400)},{IN=8591500460},{DC=DE},{LOD=400},{DN=150},{O=2x ZAK 46},{EM=38},{D1=47},{D=215},{L=70},{B=340},{B1=0},{B11=0.00},{W=5.28},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; O-rings: EPDM for water},{MED=Potable water},{INFO=Please note: can be used only for installation in vertically installed pipelines between two flanges (e.g. between duckfoot bend and hydrant)},{NOTICE=The installation instructions must be observed so that the assembled isolation valves are in a vertical installation position},{LPI=859-00_cad.dxf},{PL=Link},{V1=46},{XX=1},{O1=ZAK 46},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
O
Outlet
ⁿ/ₐ
D
D ø
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
INFO
Additional notice
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
8590500460
8590500460
50
2x ZAK 46
98
70
228
0
3.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8590650460
8590650460
65
2x ZAK 46
118
70
250
0
4.74
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8590800461
8590800461
80
2x ZAK 46
126
70
260
0
3.95
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8591000460
8591000460
100
2x ZAK 46
150
70
300
0
3.35
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8591000463
8591000463
100
4x ZAK 46
150
70
284
0
6.83
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8591250460
8591250460
125
2x ZAK 46
185
70
318
0
8.54
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8591500460
8591500460
150
2x ZAK 46
215
70
340
0
5.28
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8591500463
8591500463
150
4x ZAK 46
215
70
348
0
11.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8591500696
8591500696
150
1x ZAK 69
215
90
0
337
13.70
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8592000460
8592000460
200
2x ZAK 46
265
70
360
0
6.75
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8592000463
8592000463
200
4x ZAK 46
265
70
398
0
13.70
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8592000696
8592000696
200
1x ZAK 69
265
90
0
387
17.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8592500460
8592500460
250
2x ZAK 46
320
70
420
0
9.90
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8593000460
8593000460
300
2x ZAK 46
370
70
470
0
12.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
8594000460
8594000460
400
2x ZAK 46
480
70
570
0
16.60
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Please note: can be used ...
The installation instruct...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
618-05 - Transition fitting with ZAK® spigot end and female thread
HAWLE
23.02.2024
616-00 - Push-fit fitting with ZAK® spigot end
HAWLE
23.02.2024
253-00 - Service valve with ZAK® spigot end and ZAK® socket
HAWLE
23.02.2024
EKOplus Water PN16
VAG
03.06.2024
8500 - Flange pipe, PN 16
HAWLE
23.02.2024
9941 - Butterfly valve with gearbox, type AW, PN 16
HAWLE
23.02.2024
Ring joints- union Tee
ASOH
17.02.2017
8510 - All flanged tee - T fitting
HAWLE
23.02.2024
8530 - Double flanged elbow 90° - Q piece
HAWLE
23.02.2024
Tee (Large-Size)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
6980 - ZAK plug
HAWLE
23.02.2024
BR PP-RCT Tee 90° multi-red green
Bänninger
10.01.2023
651-03 - Connector with ZAK® outlet (ZAK 69), 45°
HAWLE
23.02.2024
651-01 - Tee branch fitting with ZAK® sockets and ZAK® spigot end
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성