피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
857-151 - Basic relay, Nominal input voltage: 12 VDC, 1 changeover contact, Limiting continuous current: 6 A, with gold contacts, Module width: 5 mm
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 857
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie857/0857-0151_0999-0962.prj},{NB=857-151},{BESTNR=857-151},{BEZEICHNUNG=Elementarrelais DC 12 V},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{STROM=6},{HOEHE=14.50},{BREITE=28.00},{TIEFE=5.00},{FARBE=weiß},{GEWICHT=6.435},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-151},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-151},{FILENAME=857-151}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Item-No.
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
Description
ⁿ/ₐ
STROM
Current intensity
[A]
HOEHE
Height
[mm]
BREITE
Width
[mm]
TIEFE
Depth
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[g]
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ⁿ/ₐ
ECLASS81
eCl@ss 8.1
ⁿ/ₐ
857-151
857-151
Basic relay 12 VDC
6
14.50
28.00
5.00
white
6.435
27-37-16-01
27-37-16-01
857-153
857-153
Basic relay 24 VDC
6
14.50
28.00
5.00
white
6.435
27-37-16-01
27-37-16-01
857-157
857-157
Basic relay 60 VDC
6
14.50
28.00
5.00
white
4.700
27-37-16-01
27-37-16-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
857-150 - Basic relay, 1 changeover contact, Limiting continuous current: 6...
WAGO
14.07.2023
750-8100 - SPS - Controller PFC100 CS 2ETH ECO
WAGO
07.09.2023
750-454 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-20 mA DIFFERENTIAL INPUT
WAGO
14.07.2023
750-491 - 1-CHANNEL INPUT MODULE FOR RESISTANCE JUMPERS (DMS) for DIN 35 ra...
WAGO
13.07.2023
750-601 - SUPPLY MODULE WITH FUSE HOLDER DC 24 V
WAGO
14.07.2023
762-4102 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Web Panel
WAGO
14.07.2023
750-628 - MODULE BUS EXTENSION, COUPLER MODULE
WAGO
14.07.2023
750-461 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE PT 100 / RTD FOR RESISTOR SENSORS
WAGO
13.07.2023
750-550 - 2-CHANNEL ANALOG OUTPUT MODULE 0-10 V for DIN 35 rail
WAGO
13.07.2023
750-362 - Fieldbus Coupler Modbus TCP
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성