您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type GMT (lock nut) - Lock nut
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Cable fitting
Accessories
Lock nut
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelverschraubung/zubehor/gegenmutter/gegenmutter_gmt.prj},{NB=83651458},{TYP=GMT M25x1,5},{BESTNR=83651458},{FARBE=Schwarz},{EH=10},{SW1=28},{D=32},{VPE=50},{NDM=25},{P=1.5},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
EH
[mm]
SW1
[mm]
D
Ø
[mm]
VPE
St.
ⁿ/ₐ
83651454
GMT M16x1,5
83651454
Black
10
26
30
50
83651456
GMT M20x1,5
83651456
Black
10
26
30
50
83651458
GMT M25x1,5
83651458
Black
10
28
32
50
83651460
GMT M32x1,5
83651460
Black
10
36
42
25
83651462
GMT M40x1,5
83651462
Black
12
46
52
25
83651464
GMT M50x1,5
83651464
Black
12
55
62
10
83651466
GMT M63x1,5
83651466
Black
12
70
79
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表