피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Pipe Shoe LA-HV 200 HCP - Pipe Shoe LA-HV 200 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LA-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/la_hv_st/la_hv_200_asmtab.prj},{NB=110057(H=200 SP1=77 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LA-HV 200 72-77 (DN 65_2 1/2\")},{LODLEVEL=400},{H1=200},{H=200.0},{HMIN=171.0},{HMAX=223.5},{D=76.1},{SP1=77},{SPMIN=72},{SPMAX=77},{G=3.9},{GP=1},{ARTNR=110057},{CNSSORT=610},{D1=77},{ANGLE=0},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../la_hv150/parts/la_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=2},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801699
LA-HV 200 14-18
200
18.0
3.5
801699
610
1
S235JR
-20
300
2
112390
LA-HV 200 18-22 (DN 15_1/...
200
21.3
3.5
112390
610
1
S235JR
-20
300
2
112391
LA-HV 200 23-27 (DN 20_3/...
200
26.9
3.5
112391
610
1
S235JR
-20
300
2
801700
LA-HV 200 26-30
200
30.0
3.5
801700
610
1
S235JR
-20
300
2
110053
LA-HV 200 30-34 (DN 25_1"...
200
33.7
3.5
110053
610
1
S235JR
-20
300
2
801701
LA-HV 200 35-39
200
39.0
3.6
801701
610
1
S235JR
-20
300
2
110054
LA-HV 200 40-44 (DN 32_1 ...
200
42.4
3.6
110054
610
1
S235JR
-20
300
2
110055
LA-HV 200 45-49 (DN 40_1 ...
200
48.3
3.6
110055
610
1
S235JR
-20
300
2
801702
LA-HV 200 50-54
200
54.0
3.6
801702
610
1
S235JR
-20
300
2
801703
LA-HV 200 55-59
200
59.0
3.6
801703
610
1
S235JR
-20
300
2
110056
LA-HV 200 57-61 (DN 50_2"...
200
60.3
3.8
110056
610
1
S235JR
-20
300
2
801704
LA-HV 200 62-66
200
66.0
3.8
801704
610
1
S235JR
-20
300
2
801705
LA-HV 200 67-71
200
71.0
3.9
801705
610
1
S235JR
-20
300
2
110057
LA-HV 200 72-77 (DN 65_2 ...
200
76.1
3.9
110057
610
1
S235JR
-20
300
2
801706
LA-HV 200 78-83
200
83.0
3.9
801706
610
1
S235JR
-20
300
2
110058
LA-HV 200 84-89 (DN 80_3"...
200
88.9
3.9
110058
610
1
S235JR
-20
300
2
801707
LA-HV 200 89-95
200
95.0
4.1
801707
610
1
S235JR
-20
300
2
801708
LA-HV 200 96-102
200
102.0
4.2
801708
610
1
S235JR
-20
300
2
801709
LA-HV 200 102-109
200
109.0
4.2
801709
610
1
S235JR
-20
300
2
110059
LA-HV 200 109-115 (DN 100...
200
114.3
4.3
110059
610
1
S235JR
-20
300
2
801710
LA-HV 200 115-122
200
122.0
4.3
801710
610
1
S235JR
-20
300
2
801711
LA-HV 200 122-128
200
128.0
4.3
801711
610
1
S235JR
-20
300
2
801712
LA-HV 200 128-134
200
134.0
4.4
801712
610
1
S235JR
-20
300
2
110060
LA-HV 200 134-140 (DN 125...
200
139.7
4.4
110060
610
1
S235JR
-20
300
2
801713
LA-HV 200 140-146
200
146.0
4.4
801713
610
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성