피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
775
Hallite
Double Acting Piston Seals
775
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/775/in/775i.prj},{NB=HALLITE 4731416},{CNSORDERNO=4731416},{D1=4.00},{DD1=3.630},{L1=0.281},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4763516
4763516
1.38
1.133
0.187
HALLITE 4731816
4731816
1.50
1.258
0.187
HALLITE 4750716
4750716
1.75
1.508
0.187
HALLITE 4731016
4731016
2.00
1.630
0.281
HALLITE 4731116
4731116
2.50
2.130
0.281
HALLITE 4731216
4731216
3.00
2.630
0.281
HALLITE 4731316
4731316
3.50
3.130
0.281
HALLITE 4731416
4731416
4.00
3.630
0.281
HALLITE 4730516
4730516
1.50
1.258
0.275
HALLITE 4733716
4733716
2.00
1.630
0.410
HALLITE 4726916
4726916
2.50
2.130
0.410
HALLITE 4733816
4733816
3.00
2.630
0.410
HALLITE 4733916
4733916
3.50
3.130
0.410
HALLITE 4734016
4734016
4.00
3.630
0.410
HALLITE 4730616
4730616
5.00
4.528
0.538
HALLITE 4734116
4734116
6.00
5.528
0.538
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
77
Hallite
05.03.2024
606 - Single Acting Piston Seals
Hallite
05.03.2024
714
Hallite
05.03.2024
520 - Wipers
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
511
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
RCG - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
862 - Wipers
Hallite
05.03.2024
621
Hallite
05.03.2024
621
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
720 - Unitised Pistons
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성