您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Hallite
Created: 20.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
621
Hallite
Rod Seals
621
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{hallite/rod_seals/621/mm/621m.prj},{NB=HALLITE 4810710},{CNSORDERNO=4810710},{DD1=80},{TOL1=-0.030 / -0.104},{D1=93},{TOL2=+0.11 / -0.11},{SL=13.0},{L1=14.0},{INFO=Web info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Diameter
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4577110
4577110
30
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4831310
4831310
30
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4831410
4831410
30
-0.020 / -0.072
45
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4335310
4335310
35
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
9.5
10.5
HALLITE 4317010
4317010
36
-0.025 / -0.087
46
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4317110
4317110
40
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4755010
4755010
40
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4831510
4831510
45
-0.025 / -0.087
55
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4317210
4317210
45
-0.025 / -0.087
55
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
HALLITE 4295510
4295510
45
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4317310
4317310
50
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
HALLITE 4802310
4802310
50
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4752910
4752910
50
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4293410
4293410
50
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4831210
4831210
55
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4810210
4810210
55
-0.025 / -0.087
70
+0.10 / -0.10
9.0
10.0
HALLITE 4403610
4403610
55
-0.030 / -0.104
70
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4317410
4317410
56
-0.030 / -0.104
71
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4526010
4526010
60
-0.030 / -0.104
73
+0.10 / -0.10
13.0
14.0
HALLITE 4298410
4298410
60
-0.030 / -0.104
75
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4317510
4317510
63
-0.030 / -0.104
78
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4520510
4520510
63
-0.030 / -0.104
83
+0.10 / -0.10
11.8
13.0
HALLITE 4755110
4755110
65
-0.030 / -0.104
75
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4761810
4761810
65
-0.030 / -0.104
80
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4783710
4783710
65
-0.030 / -0.104
80
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
R16 - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
730
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
839 - Wipers
Hallite
05.03.2024
860 - Wipers
Hallite
05.03.2024
16
Hallite
05.03.2024
652
Hallite
05.03.2024
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
842 - Wipers
Hallite
05.03.2024
735
Hallite
05.03.2024
780
Hallite
02.06.2023
605
Hallite
05.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表