76560
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76560.prj},{NB=765603608},{SHA256=D63FfIVn4IqOUtgl7UW9STV5Zrm89xXqMcHJRKj5KSQ=},{INAME=00016__765603608},{PN=765603608},{DESC=Impact 100 Ohm 6 Pair RAM Right-Angle Header, Left Guided, Open Endwall, 16 Columns, 288 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free},{APPLICATION=Coplanar},{CIRCUITS=288},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=6},{ORIENTATION=Right Angle}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
DR
Data Rate
[Gbps]
PAIRS
Number of Pairs
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
765601104
765601104
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765601107
765601107
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765601108
765601108
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765601118
765601118
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765601127
765601127
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765601607
765601607
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765601608
765601608
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765601627
765601627
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765601728
765601728
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
252
0.75
25.0
6
Right Angle
765603108
765603108
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765603118
765603118
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765603607
765603607
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765603608
765603608
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765603707
765603707
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
252
0.75
25.0
6
Right Angle
765605108
765605108
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765605118
765605118
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765605607
765605607
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765605608
765605608
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765607107
765607107
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765607108
765607108
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
765607607
765607607
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765607608
765607608
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
288
0.75
25.0
6
Right Angle
765607705
765607705
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
252
0.75
25.0
6
Right Angle
765607708
765607708
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
252
0.75
25.0
6
Right Angle
765609105
765609105
Impact 100 Ohm 6 Pair RAM...
Coplanar
180
0.75
25.0
6
Right Angle
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성