피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
NPT straight fitting,Compact, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_1_sc_npt_cu_zn.prj},{NB=714.026.1},{CNSORDERNO=714.026.1},{T=NPT 1''},{ST=1''},{T1=42.000},{TP=4.500},{T2=36.479},{ID=24.7},{A=40},{B=16},{CSW=45},{C=49.5},{LC=14.0},{LC1=6.5},{ESW=42},{E=45.4},{LE=5.0},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=12.6},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=33.401},{GEWY=30.826}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
714.011.0
714.011.0
NPT 1/2"
5/16"
8.3
35
14
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
2
4.8
0.096
Nickel plated brass
714.012.1
714.012.1
NPT 1/2''
3/8''
11.0
35
14
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
4.4
0.440
Nickel plated brass
714.016.1
714.016.1
NPT 1/2''
1/2''
14.5
36
14
29
31.6
13.0
5.5
27
29.4
4.0
10
5.0
0.500
Nickel plated brass
714.020.1
714.020.1
NPT 3/4''
3/4''
19.4
37
14
35
38.2
13.4
5.9
33
36.0
4.5
5
7.0
0.350
Nickel plated brass
714.026.1
714.026.1
NPT 1''
1''
24.7
40
16
45
49.5
14.0
6.5
42
45.4
5.0
5
12.6
0.630
Nickel plated brass
714.035.1
714.035.1
NPT 1.1/4''
1.1/4''
33.3
43
16
53
58.3
17.0
8.5
50
54.5
5.0
2
16.8
0.336
Nickel plated brass
714.040.1
714.040.1
NPT 1.1/2''
1.1/2''
38.0
50
18
62
68.2
19.0
10.0
58
63.2
6.0
2
25.8
0.516
Nickel plated brass
714.050.1
714.050.1
NPT 2''
2''
49.0
56
20
76
83.6
21.5
11.0
72
78.5
6.0
2
41.2
0.824
Nickel plated brass
714.063.1
714.063.1
NPT 2.1/2"
2.1/2"
60.7
67
25
90
99.0
27.0
15.0
85
92.7
8.0
2
83.6
1.672
Nickel plated brass
714.075.1
714.075.1
NPT 3"
3"
75.5
73
27
108
118.0
28.0
16.5
102
111.0
9.0
2
113.9
2.278
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Anaconda Sealtite HCX - Anaconda Sealtite HCX
Anamet Europe
04.04.2019
NPT straight fitting, compact, male, stainless steel AISI-316 - Sealtite Fit...
Anamet Europe
04.04.2019
ISO straight fitting,Compact, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
NPT 90° fitting,Compact, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
6018-M - Mickel plated brass gland IP 68
DKC
27.11.2019
SKINTOP® STR-M - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
NPT straight fitting,male, nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
NPT straight fitting,Compact, male,stainless steel AISI-304 - Sealtite Fitt...
Anamet Europe
04.04.2019
Anaconda Sealtite EFM - Anaconda Sealtite EFM
Anamet Europe
04.04.2019
PG straight fitting,male, nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
Anaconda Sealtite ZHUA - Anaconda Sealtite ZHUA
Anamet Europe
04.04.2019
Model 5136 - Unions conical seat (casting) Female / Female - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
4'' Deep Flextray - Straight Sections
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성