피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Standard blind rivet countersunk head aluminum - aluminum
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Standard blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/standard_blindniete/standard_blindniet_senkkopf_al_al.prj},{NB=7070540161_0_0_4},{DA=4.0},{ART=7070540161},{KTXT=STANDARD Blindniete, Senkkopf 120°},{MATD=Aluminium},{MATH=Aluminium AlMG 2,5},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=16.0},{FMAX=20.9},{D2=7.5},{K=0},{D=2.10},{P=≥ 27,0},{B=4.1},{S=845},{Z=1025},{G=0.0000},{K1=0.0},{P1=27.0},{KBV=[10.5:12.5]},{EAN=4049337510543},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=ISO 15982},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7070530101
3.0
7070530101
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.0
10.0
14.4
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.1
400
550
4049337381105
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070530121
3.0
7070530121
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.0
12.0
16.4
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.1
400
550
4049337510260
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070530601
3.0
7070530601
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.0
6.0
10.4
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.1
400
550
4049337381006
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070530801
3.0
7070530801
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.0
8.0
12.4
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.1
400
550
4049337381051
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070532101
3.2
7070532101
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.2
10.0
14.9
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.3
535
670
4049337510369
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070532121
3.2
7070532121
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.2
12.0
16.9
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.3
535
670
4049337510390
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070532601
3.2
7070532601
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.2
6.0
10.9
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.3
535
670
4049337510291
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070532801
3.2
7070532801
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
3.2
8.0
12.9
6.0
0
1.95
≥ 27,0
3.3
535
670
4049337510321
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070540101
4.0
7070540101
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.0
10.0
14.9
7.5
0
2.10
≥ 27,0
4.1
845
1025
4049337510451
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070540121
4.0
7070540121
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.0
12.0
16.9
7.5
0
2.10
≥ 27,0
4.1
845
1025
4049337510482
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070540141
4.0
7070540141
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.0
14.0
18.9
7.5
0
2.10
≥ 27,0
4.1
845
1025
4049337510512
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070540161
4.0
7070540161
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.0
16.0
20.9
7.5
0
2.10
≥ 27,0
4.1
845
1025
4049337510543
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070540601
4.0
7070540601
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.0
6.0
10.9
7.5
0
2.10
≥ 27,0
4.1
845
1025
4049337510420
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070540801
4.0
7070540801
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.0
8.0
12.9
7.5
0
2.10
≥ 27,0
4.1
845
1025
4049337381150
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548101
4.8
7070548101
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
10.0
15.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510635
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548121
4.8
7070548121
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
12.0
17.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510666
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548141
4.8
7070548141
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
14.0
19.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510697
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548162
4.8
7070548162
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
16.0
21.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510727
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548181
4.8
7070548181
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
18.0
23.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510758
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548201
4.8
7070548201
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
20.0
25.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510789
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548221
4.8
7070548221
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
22.0
27.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510819
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548241
4.8
7070548241
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
24.0
29.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510840
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548251
4.8
7070548251
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
25.0
30.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510871
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548601
4.8
7070548601
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
6.0
11.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510574
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
7070548801
4.8
7070548801
STANDARD blind rivet coun...
Aluminium
Aluminium AlMG 2,5
4.8
8.0
13.4
9.0
0
2.90
≥ 27,0
4.9
1150
1420
4049337510604
83082000
ISO 7337
ISO 15982
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성