피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4809 - SFS window fitting drilling screws KS Z steel GS08
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_4809.prj},{NB=381870},{ARTNR=381870},{FN=4809},{CNSORDERNO=FenBBoSchr NG KS Z2 agb,4,2x30,5000},{WERKSTOFF=Stahl},{OBERFLAECHE=GS-beschichtet},{VERPACKUNG=5000},{D1=4.2},{L=30},{D2=7},{ANT=Z 2},{P=1.800},{MZ=4.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
384141
384141
4809
FenBBoSchr NG KS Z2 agb,4...
Steel
GS-coated
6000
4.2
25
7
Z 2
381870
381870
4809
FenBBoSchr NG KS Z2 agb,4...
Steel
GS-coated
5000
4.2
30
7
Z 2
384146
384146
4809
FenBBoSchr NG KS Z2 agb,4...
Steel
GS-coated
4000
4.2
35
7
Z 2
384143
384143
4809
FenBBoSchr NG KS Z2 agb,4...
Steel
GS-coated
3000
4.2
40
7
Z 2
704323
704323
4809
FenBBoSchr NG KS Z2 agb,4...
Steel
GS-coated
3000
4.2
50
7
Z 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
449 - Countersunk wood screws T hardened stainless steel
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
0RDSCW - RDS-CW Spacer screw wood, Ø 10.0 mm
REISSER
22.06.2023
HT - HECO-TOPIX, flange head XL
HECO-Schrauben
14.10.2021
HI.FORCE, partial thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, stainless steel A...
SPAX
23.02.2023
4808 - Window fitting screws KS Z steel argentbleu
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
14 - Countersunk chipboard screws KS Z steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
timber construction screw - full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
754 - SST QuikDrive® Senk-Holzschrauben vierkant Stahl verzinkt gelb
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
8173 - Tellerkopf Holzbauschrauben mit Schaft rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
9822 - Countersunk window mounting screws T30 steel galvanized blue
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
11 - Countersunk chipboard screws T with shank steel znb
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성