피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SPS more assembly carriers
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Control
Programmable logic control (SPS)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-24/27-24-22/27-24-22-03.prj},{NB=6ES74001JA010AA0},{MANUID=6ES74001JA010AA0},{AAB848=MIN},{AAB852=MIN},{AAB977=MIN},{AAP702=9},{BAA020=290.0},{BAB577=28.0},{BAF016=258.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85389099},{SUPPLIERALTNO=6ES7400-1JA01-0AA0},{IMAGE=../../../_pool_/bc/0a/p_st70_xx_02862p.png},{DESCSHORT=SIMATIC S7-400 UR2 With 9 slots, sheet steel For configuring S7-400 central unit},{DESCLONG=SIMATIC S7-400, rack UR2, central and distributed with 9 slots, 2 redundant PS can be plugged in},{EAN=4025515128267},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=SIMATIC S7-400, rack UR2, central and distributed with 9 slots, 2 redundan},{AAM271=true},{AAO677=Siemens},{AAO847=UR2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB848
max. input voltage with DC
[V]
AAB852
max. input current with DC
[A]
AAB977
min. input voltage with DC
[V]
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
ⁿ/ₐ
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP702
Number of slots
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
BAA020
Height
[mm]
BAB577
Depth
[mm]
BAB968
Output voltage type
ⁿ/ₐ
BAC065
Input voltage, type
ⁿ/ₐ
BAD087
Corresponding operating medium (Ex ia)
ⁿ/ₐ
BAD088
Corresponding operating medium (Ex ib)
ⁿ/ₐ
BAD293
Front installation possible
ⁿ/ₐ
BAD296
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD372
Integrated current supply present
ⁿ/ₐ
BAD582
Redundancy-compatible present
ⁿ/ₐ
BAD833
Explosion protection categories for gases
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD834
Explosion protected category for dusts
ⁿ/ₐ
BAF016
Width
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6AG14001JA117AA0
6AG14001JA117AA0
6AG1400-1JA11-7AA0
SIPLUS S7-400 UR2 With 9 ...
SIPLUS S7-400 rack UR2 9-...
4042948599167
Siemens
SIPLUS S7-400 rack UR2 9-...
true
Siemens
UR2
SIPLUS
9
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
false
false
false
false
false
false
258.0
1
1
1
DE
85389099
6AG14001TA117AA0
6AG14001TA117AA0
6AG1400-1TA11-7AA0
SIPLUS S7-400 UR1 With 18...
SIPLUS S7-400 rack UR1 18...
4042948599129
Siemens
SIPLUS S7-400 rack UR1 18...
true
Siemens
UR1
SIPLUS
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
false
false
false
false
false
false
483.0
1
1
1
DE
85389099
6AG14002JA107AA0
6AG14002JA107AA0
6AG1400-2JA10-7AA0
SIPLUS S7-400 UR2-H With ...
SIPLUS S7-400 rack UR2-H ...
4042948653777
Siemens
SIPLUS S7-400 rack UR2-H ...
true
Siemens
UR2-H
SIPLUS
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
true
false
false
No
483.0
1
1
1
DE
85389099
6DD16820CH3
6DD16820CH3
6DD1682-0CH3
SIMATIC TDC, Rack UR6021,...
SIMATIC TDC, Rack UR6021,...
Siemens
SIMATIC TDC, Rack UR6021,...
253.0
94.0
true
Siemens
UR6021
SIMATIC
21
TDC
Rack
355.0
343.0
DC
AC/DC
false
false
false
false
false
true
false
false
483.0
1
1
1
DE
85389091
6ES76547HY000XA0
6ES76547HY000XA0
6ES7654-7HY00-0XA0
SIMATIC S7 For Y coupler
SIMATIC S7, bus module fo...
4025515051824
Siemens
SIMATIC S7, bus module fo...
28.8
6.0
20.0
true
Siemens
SIMATIC
2
S7
Bus module
92.0
30.0
DC
false
false
true
false
true
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
No
97.0
1
1
1
DE
85389091
6ES74001JA110AA0
6ES74001JA110AA0
6ES7400-1JA11-0AA0
SIMATIC S7-400 UR2 With 9...
SIMATIC S7-400, rack alum...
4019169136372
Siemens
SIMATIC S7-400, rack alum...
true
Siemens
UR2
SIMATIC
9
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
258.0
1
1
1
DE
85389099
6ES74002JA100AA0
6ES74002JA100AA0
6ES7400-2JA10-0AA0
SIMATIC S7-400 UR2-H With...
SIMATIC S7-400, rack alum...
4019169136365
Siemens
SIMATIC S7-400, rack alum...
true
Siemens
UR2-H
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85389099
6ES74001JA010AA0
6ES74001JA010AA0
6ES7400-1JA01-0AA0
SIMATIC S7-400 UR2 With 9...
SIMATIC S7-400, rack UR2,...
4025515128267
Siemens
SIMATIC S7-400, rack UR2,...
true
Siemens
UR2
SIMATIC
9
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
258.0
1
1
1
DE
85389099
6ES74001TA010AA0
6ES74001TA010AA0
6ES7400-1TA01-0AA0
SIMATIC S7-400 UR1 With 1...
SIMATIC S7-400, rack UR1,...
4025515128281
Siemens
SIMATIC S7-400, rack UR1,...
true
Siemens
UR1
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85389099
6ES74002JA000AA0
6ES74002JA000AA0
6ES7400-2JA00-0AA0
SIMATIC S7-400 UR2-H With...
SIMATIC S7-400H, rack UR2...
4025515128298
Siemens
SIMATIC S7-400H, rack UR2...
true
Siemens
UR2-H
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85389099
6ES74012TA010AA0
6ES74012TA010AA0
6ES7401-2TA01-0AA0
SIMATIC S7-400 CR2 With 1...
SIMATIC S7-400, rack CR2,...
4025515128311
Siemens
SIMATIC S7-400, rack CR2,...
true
Siemens
CR2
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
false
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85369095
6ES74031JA010AA0
6ES74031JA010AA0
6ES7403-1JA01-0AA0
SIMATIC S7-400 ER2 With 9...
SIMATIC S7-400, extension...
4025515128335
Siemens
SIMATIC S7-400, extension...
true
Siemens
ER2
SIMATIC
9
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
false
ATEX gas-ex-protection, C...
false
258.0
1
1
1
DE
85369095
6ES74031TA010AA0
6ES74031TA010AA0
6ES7403-1TA01-0AA0
SIMATIC S7-400 ER1 With 1...
SIMATIC S7-400, extension...
4025515128359
Siemens
SIMATIC S7-400, extension...
true
Siemens
ER1
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
false
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85369095
6ES74011DA010AA0
6ES74011DA010AA0
6ES7401-1DA01-0AA0
SIMATIC S7-400 CR3 With 4...
SIMATIC S7-400, rack CR3,...
4019169090810
Siemens
SIMATIC S7-400, rack CR3,...
true
Siemens
CR3
SIMATIC
4
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
130.0
1
1
1
DE
85369095
6ES74031JA110AA0
6ES74031JA110AA0
6ES7403-1JA11-0AA0
SIMATIC S7-400 ER2 With 9...
SIMATIC S7-400, extended ...
4019169154819
Siemens
SIMATIC S7-400, extended ...
true
Siemens
ER2
SIMATIC
9
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
false
ATEX gas-ex-protection, C...
false
258.0
1
1
1
DE
85369095
6ES74031TA110AA0
6ES74031TA110AA0
6ES7403-1TA11-0AA0
SIMATIC S7-400 ER1 With 1...
SIMATIC S7-400, ext. rack...
4019169154802
Siemens
SIMATIC S7-400, ext. rack...
true
Siemens
ER1
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
false
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85369095
6ES74001TA110AA0
6ES74001TA110AA0
6ES7400-1TA11-0AA0
SIMATIC S7-400 UR1 With 1...
SIMATIC S7-400, rack UR1 ...
4019169154796
Siemens
SIMATIC S7-400, rack UR1 ...
true
Siemens
UR1
SIMATIC
18
S7-400
Rack
290.0
28.0
false
false
true
true
false
false
true
ATEX gas-ex-protection, C...
false
483.0
1
1
1
DE
85389099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성