피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Cable (external computer cabling)
SIEMENS
Information, communication and media technology
Computer module
Computer module (accessories)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/19/19-05/19-05-92/19-05-92-05.prj},{NB=6AV78601EX220AA1},{MANUID=6AV78601EX220AA1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=84733020},{SUPPLIERALTNO=6AV7860-1EX22-0AA1},{DESCSHORT=SIMATIC HMI Cable set 20 m},{DESCLONG=SIMATIC Flat Panel Monitor accessories, Cable set 20 m, Consisting of: DVI-D cable, CAT 5 cable USB transmitter module},{EAN=4042948792131},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=SIMATIC Flat Panel Monitor accessories, Cable set 20 m, Consisting of: DVI},{AAO677=Siemens},{AAO742=SIMATIC},{AAO847=Cable set},{AAU731=HMI},{AAU732=Flat Panel},{COO=DE},{LINK_TO_INDUSTRY_MALL=Link to Industry Mall},{LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET=Link to technical data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6AV78600BH500AA0
6AV78600BH500AA0
6AV7860-0BH50-0AA0
SIMATIC HMI Connecting ca...
SIMATIC Flat Panel Connec...
4042948484364
Siemens
SIMATIC Flat Panel Connec...
Siemens
SIMATIC
Connecting cable DVI-D
HMI
Flat Panel
1
1
1
CN
85444290
6AV78600CH300AA0
6AV78600CH300AA0
6AV7860-0CH30-0AA0
SIMATIC HMI Connecting ca...
SIMATIC Flat Panel Connec...
4042948484371
Siemens
SIMATIC Flat Panel Connec...
Siemens
SIMATIC
Connecting cable USB
HMI
Flat Panel
1
1
1
CN
85444290
6AV78600CH500AA0
6AV78600CH500AA0
6AV7860-0CH50-0AA0
SIMATIC HMI Connecting ca...
SIMATIC Flat Panel Connec...
4042948484388
Siemens
SIMATIC Flat Panel Connec...
Siemens
SIMATIC
Connecting cable USB
HMI
Flat Panel
1
1
1
CN
85444290
6AV78600BH300AA0
6AV78600BH300AA0
6AV7860-0BH30-0AA0
SIMATIC HMI Connecting ca...
SIMATIC Flat Panel Connec...
4042948484357
Siemens
SIMATIC Flat Panel Connec...
Siemens
SIMATIC
Connecting cable DVI-D
HMI
Flat Panel
1
1
1
CN
85444290
6AV78601EX220AA1
6AV78601EX220AA1
6AV7860-1EX22-0AA1
SIMATIC HMI Cable set 20 ...
SIMATIC Flat Panel Monito...
4042948792131
Siemens
SIMATIC Flat Panel Monito...
Siemens
SIMATIC
Cable set
HMI
Flat Panel
1
1
1
DE
84733020
6AV78601EX210AA1
6AV78601EX210AA1
6AV7860-1EX21-0AA1
SIMATIC HMI Cable set 10 ...
SIMATIC Flat Panel Monito...
4042948792117
Siemens
SIMATIC Flat Panel Monito...
Siemens
SIMATIC
Cable set
HMI
Flat Panel
1
1
1
DE
84733020
6AV78601EX215AA1
6AV78601EX215AA1
6AV7860-1EX21-5AA1
SIMATIC HMI Cable set 15 ...
SIMATIC Flat Panel Monito...
4042948792124
Siemens
SIMATIC Flat Panel Monito...
Siemens
SIMATIC
Cable set
HMI
Flat Panel
1
1
1
DE
84733020
6AV78601EX230AA1
6AV78601EX230AA1
6AV7860-1EX23-0AA1
SIMATIC HMI Cable set 30 ...
SIMATIC Flat Panel Monito...
4042948792155
Siemens
SIMATIC Flat Panel Monito...
Siemens
SIMATIC
Cable set
HMI
Flat Panel
1
1
1
DE
84733020
6AV78600DH300AA0
6AV78600DH300AA0
6AV7860-0DH30-0AA0
SIMATIC IPC Display port ...
SIMATIC IPC accessories, ...
4025515081876
Siemens
SIMATIC IPC accessories, ...
Siemens
SIMATIC
Display port cable
IPC
Accessories
1
1
1
CN
85444290
6AV78600DH500AA0
6AV78600DH500AA0
6AV7860-0DH50-0AA0
SIMATIC IPC Display port ...
SIMATIC IPC accessories, ...
4025515081883
Siemens
SIMATIC IPC accessories, ...
Siemens
SIMATIC
Display port cable
IPC
Accessories
1
1
1
CN
85444290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성