您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
Verschluss-Spanner, Stahl
MÄDLER
驱动元件
控制单元
锁定卡箍和快速卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/verschlusssp_stvz.prj},{NB=67620400},{ARTNR=67620400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, blau chromatiert, Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert, Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig},{GR=160},{FH=1600},{A=12},{B1=26},{B2=28},{B3=21},{B4=20},{B5=14},{D1=M4},{D2=4.3},{H1=22},{H2=18},{L1=98},{L2=11},{M1=19},{M2=5.0},{M3=16.0},{M4=5.0},{M5=10},{R=34},{S=2.0},{W1=25},{W2=11},{VWE=0},{GEW=85},{DD1=4},{PPATH=v-sp_sbl.prj},{CTN=82057000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FH
保持力
[N]
A
a
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
B4
b4
[mm]
B5
b5
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
近似尺寸 - H1
[mm]
H2
近似尺寸 - H2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
M3
m3
[mm]
M4
m4
[mm]
M5
m5
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
W1
w1
[mm]
W2
w2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67620400
67620400
钢,镀锌
钢板部件。 表面硬化钢C10,镀锌,蓝色铬化处理,...
160
1600
12
26
28
21
20
14
M4
4.3
22
18
98
11
19
5.0
16.0
5.0
10
34
2.0
25
11
85
82057000
67620600
67620600
钢,镀锌
钢板部件。 表面硬化钢C10,镀锌,蓝色铬化处理,...
320
3200
16
40
44
32
28
22
M6
6.5
30
25
152
19
32
10.5
19.0
7.0
14
57
3.0
48
13
250
82057000
67620800
67620800
钢,镀锌
钢板部件。 表面硬化钢C10,镀锌,蓝色铬化处理,...
700
700
24
60
54
39
38
26
M8
8.5
42
36
220
23
38
9.5
41.5
9.5
19
74
3.5
58
26
625
82057000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表