피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-GG-B/A-N/A - Spoked Handwheels DIN 950 with Smooth Rim and Slanted Spokes
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/speichenhr_din950_gg.prj},{NB=67224000},{ARTNR=67224000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{SPI=52.5},{SPA=36.0},{RR=171.0},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
67220800
67220800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
80
10
24
29
16
0.45
84879090
67221000
67221000
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
100
10
26
33
17
0.56
84879090
67221200
67221200
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
125
12
28
36
18
0.85
84879090
67221400
67221400
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
140
14
30
39
19
1.10
84879090
67221600
67221600
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
160
14
32
40
20
1.35
84879090
67221800
67221800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
180
16
35
43
22
1.80
84879090
67222000
67222000
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 3 s...
200
18
38
45
24
2.30
84879090
67222200
67222200
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 5 s...
225
20
42
48
26
3.30
84879090
67222500
67222500
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 5 s...
250
22
45
50
28
4.20
84879090
67222800
67222800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 5 s...
280
24
50
53
30
5.20
84879090
67223100
67223100
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 5 s...
315
26
53
56
33
6.50
84879090
67223600
67223600
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 5 s...
360
28
60
59
35
8.90
84879090
67224000
67224000
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
B/A: without keyway / 5 s...
400
30
65
63
38
11.20
84879090
67220801
67220801
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
80
10
24
29
16
0.45
84879090
67221001
67221001
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
100
10
26
33
17
0.56
84879090
67221201
67221201
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
125
12
28
36
18
0.85
84879090
67221401
67221401
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
140
14
30
39
19
1.10
84879090
67221601
67221601
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
160
14
32
40
20
1.35
84879090
67221801
67221801
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
180
16
35
43
22
1.80
84879090
67222001
67222001
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
200
18
38
45
24
2.30
84879090
67222201
67222201
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
225
20
42
48
26
3.30
84879090
67222501
67222501
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
250
22
45
50
28
4.20
84879090
67222801
67222801
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
280
24
50
53
30
5.20
84879090
67223101
67223101
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
315
26
53
56
33
6.50
84879090
67223601
67223601
Grey cast iron
Grey cast iron GG25, Rim ...
N/A: with keyway DIN 6885...
360
28
60
59
35
8.90
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성