您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
6713 - WN VHM TIALN FASFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_6713.prj},{NB=6713 6.000},{J21=6713 6.000},{A1=6},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{D7=0.025},{J7=0},{BLD=11},{ID12000=9067130060000},{ID12100=0},{B4=21},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{G5=90},{J23=VHM TIALN FASFRAESER},{J22=VHM FASFRAESER 90° TIALN WN 4S HA-SCHAFT},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNU},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{F3=N},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067130060000.dxf},{ID10003=9067130060000.stp},{ID10004=9067130060000_prop.xml},{ID10005=A_9067130060000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=A-BESCHICHTET},{ID12001=VHM TIALN FASFRAESER}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6713 4.000
6713 4.000
VHM TIALN FASFRAESER
VHM FASFRAESER 90° TIALN ...
GG
VHM
WN
FNU
4
22
50
50
28
ZYL
1
40
4
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
TIALN
N
H
0.011
0
11
ZYL00400105
ZYL01F4000h$06
6713 6.000
6713 6.000
VHM TIALN FASFRAESER
VHM FASFRAESER 90° TIALN ...
GG
VHM
WN
FNU
6
21
57
57
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
TIALN
N
H
0.025
0
11
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
6713 8.000
6713 8.000
VHM TIALN FASFRAESER
VHM FASFRAESER 90° TIALN ...
GG
VHM
WN
FNU
8
27
63
63
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
TIALN
N
H
0.047
0
11
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
6713 10.000
6713 10.000
VHM TIALN FASFRAESER
VHM FASFRAESER 90° TIALN ...
GG
VHM
WN
FNU
10
32
72
72
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
TIALN
N
H
0.080
0
11
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
6713 12.000
6713 12.000
VHM TIALN FASFRAESER
VHM FASFRAESER 90° TIALN ...
GG
VHM
WN
FNU
12
38
83
83
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
TIALN
N
H
0.134
0
11
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
5585 - DIN6527L "FIRE" SC END MILL
Gühring
05.04.2024
5507 - DIN6527L "FIRE" SC END MILL
Gühring
05.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表