피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKGSCHR-KST - Triangular Knob Screws, Thermoplast
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Triangular Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/dreikantgriffe/dreikantgschr_a_therm.prj},{NB=66164014},{ARTNR=66164014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Griff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend; Gewindestift: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{D1=40},{D2=M6},{L=20},{H1=30},{H2=17},{D3=16},{GEW=15},{DD2=6},{R=20},{CTN=39263000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
D3
d3
[mm]
GEW
Weight
[g]
R
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
66163213
66163213
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
32
M5
10
26
16
14
9
20
39263000
66163214
66163214
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
32
M5
20
26
16
14
10
20
39263000
66163215
66163215
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
32
M5
40
26
16
14
13
20
39263000
66163216
66163216
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
32
M6
10
26
16
14
10
20
39263000
66163217
66163217
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
32
M6
20
26
16
14
13
20
39263000
66163218
66163218
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
32
M6
40
26
16
14
15
20
39263000
66164014
66164014
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
40
M6
20
30
17
16
15
20
39263000
66164015
66164015
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
40
M6
40
30
17
16
19
20
39263000
66164016
66164016
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
40
M8
16
30
17
16
19
30
39263000
66164017
66164017
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
40
M8
30
30
17
16
25
30
39263000
66164018
66164018
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
40
M8
50
30
17
16
30
30
39263000
66165014
66165014
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
50
M8
30
35
19
19
32
35
39263000
66165015
66165015
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
50
M8
50
35
19
19
37
35
39263000
66165017
66165017
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
50
M10
30
35
19
19
40
40
39263000
66165018
66165018
Plastic black
Knob: Thermoplast (Polyam...
50
M10
50
35
19
19
50
40
39263000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성