您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-KST - 塑料脚轮,蓝色,弹簧轴和外螺纹
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/tragrollen_kst.prj},{NB=65652506},{ARTNR=65652506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Tragrolle aus Kunststoff, Achse aus Stahl},{HW=K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb},{AUSF=Tragrollen K2, Kunststoff, mit Federachse},{RD=50},{WS=2.8},{RL=600},{EL=607},{AL=627},{AV=Ø10},{TK=20},{GEW=0.81},{CTN=84313900},{AV1=10},{SW=0},{M=0.0},{VARIANTE=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
RD
辊筒直径
[mm]
WS
管壁厚度
[mm]
RL
卷轴长度
[mm]
EL
安装长度
[mm]
AL
轴长
[mm]
AV
车桥变体
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65651202
65651202
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
20
1.5
200
205
221
Ø6
10
0.09
84313900
65651203
65651203
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
20
1.5
300
305
321
Ø6
7
0.12
84313900
65651204
65651204
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
20
1.5
400
405
421
Ø6
2
0.15
84313900
65651302
65651302
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
30
1.8
200
205
225
Ø8
10
0.15
84313900
65651303
65651303
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
30
1.8
300
305
325
Ø8
8
0.22
84313900
65651304
65651304
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
30
1.8
400
405
425
Ø8
6
0.28
84313900
65651402
65651402
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
40
2.3
200
205
225
Ø10
10
0.24
84313900
65651403
65651403
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
40
2.3
300
305
325
Ø10
9
0.34
84313900
65651404
65651404
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
40
2.3
400
405
425
Ø10
8
0.45
84313900
65651405
65651405
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K1:热塑材料制成的惰轮轴承,有一排钢制的球
负载滚轮K1,塑料,带弹簧轴
40
2.3
500
505
525
Ø10
7
0.56
84313900
65652502
65652502
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用...
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
50
2.8
200
207
227
Ø10
20
0.30
84313900
65652503
65652503
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用...
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
50
2.8
300
307
327
Ø10
20
0.41
84313900
65652504
65652504
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用...
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
50
2.8
400
407
427
Ø10
20
0.54
84313900
65652505
65652505
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用...
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
50
2.8
500
507
527
Ø10
20
0.66
84313900
65652506
65652506
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用...
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
50
2.8
600
607
627
Ø10
20
0.81
84313900
65653502
65653502
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
载重滚轮K3,塑料,带弹簧轴
50
2.8
200
206
226
Ø10
100
0.38
84313900
65653503
65653503
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
载重滚轮K3,塑料,带弹簧轴
50
2.8
300
306
326
Ø10
50
0.47
84313900
65653504
65653504
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
载重滚轮K3,塑料,带弹簧轴
50
2.8
400
406
426
Ø10
30
0.62
84313900
65653505
65653505
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
载重滚轮K3,塑料,带弹簧轴
50
2.8
500
506
526
Ø10
20
0.74
84313900
65653506
65653506
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
载重滚轮K3,塑料,带弹簧轴
50
2.8
600
606
626
Ø10
10
0.90
84313900
65654502
65654502
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
负载滚轮K3,塑料,带螺旋轴
50
2.8
200
217
247
M10
100
0.39
84313900
65654503
65654503
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
负载滚轮K3,塑料,带螺旋轴
50
2.8
300
317
347
M10
50
0.49
84313900
65654504
65654504
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
负载滚轮K3,塑料,带螺旋轴
50
2.8
400
417
447
M10
30
0.60
84313900
65654505
65654505
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
负载滚轮K3,塑料,带螺旋轴
50
2.8
500
517
547
M10
20
0.75
84313900
65654506
65654506
蓝色塑料
塑料脚轮,钢轴
K3: 热塑性材料制成的承载辊筒,带有钢制深沟球轴...
负载滚轮K3,塑料,带螺旋轴
50
2.8
600
617
647
M10
10
0.87
84313900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-TR-ST - 搬运脚轮,钢制,弹簧轴和外螺纹
MÄDLER
10.04.2024
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN ...
Sati
11.11.2022
RLX - Free wheel-roller - For gravity-driven transport
HPC
17.02.2022
A7 - Heavy Duty Units
Rollenbau
27.09.2017
Series 600 Conveyor roller/idler - Mini/Midi Conical Roller
Kraus
17.05.2022
Series 1000 Conveyor roller/idler - Low Friction Roller ø50 with Plastic Be...
Kraus
17.05.2022
MAE-K-STL-UCP-GG - 球座轴承UCP,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
FYSX - 泛用型无动力辊筒 弹簧压入式
爱安特3D模型图库
24.04.2024
WX-DLL - 滚筒-辊筒-托辊-单排链辊筒
伍星工业铝材配件
29.05.2023
K0764 - 万向球,带固定孔,无壳体
KIPP
27.05.2024
Series 4020 Conveyor roller/idler - Idler - Pallet Gravity Roller with weld...
Kraus
08.09.2022
1.66.70808 - Mounting adaptor for roller D8
MayTec
30.09.2022
MAE-K-FLL-KFL - 球形法兰轴承KFL,轻型系列,锌合金压铸件
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表