피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6379-STIFTSCHR-SW - Studs DIN 6379 for use with tee nuts
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Screws, Nuts and Pins
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/stiftschr_din6379.prj},{NB=655116100},{ARTNR=655116100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl schwarz, Festigkeitsklasse 8.8, Gewinde gerollt},{HW=-},{D=M16},{L=100},{B1=19},{B2=63},{GEW=129},{DD=16},{FD=14.70},{CTN=84669360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2 2)
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
655106032
655106032
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M6 1)
32
9
16
5
84669360
655106050
655106050
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M6
50
9
30
8
84669360
655106063
655106063
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M6 1)
63
9
40
11
84669360
655106080
655106080
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M6
80
9
50
13
84669360
655108040
655108040
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M8
40
11
20
12
84669360
655108063
655108063
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M8
63
11
40
19
84669360
655108100
655108100
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M8
100
11
63
63
84669360
655108160
655108160
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M8 1)
160
11
100
49
84669360
655110050
655110050
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M10
50
13
25
24
84669360
655110080
655110080
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M10
80
13
50
39
84669360
655110100
655110100
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M10 1)
100
13
75
50
84669360
655110125
655110125
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M10
125
13
75
61
84669360
655110160
655110160
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M10 1)
160
13
100
78
84669360
655110200
655110200
Steel
Tempered steel black, ten...
2) These dimensions are n...
M10
200
13
122
98
84669360
655112050
655112050
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M12
50
15
25
35
84669360
655110063
655110063
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M12 1)
63
15
32
44
84669360
655112080
655112080
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M12
80
15
50
56
84669360
655112100
655112100
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M12 1)
100
15
63
70
84669360
655112125
655112125
Steel
Tempered steel black, ten...
-
M12
125
15
75
88
84669360
655112160
655112160
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M12 1)
160
15
100
112
84669360
655112200
655112200
Steel
Tempered steel black, ten...
2) These dimensions are n...
M12
200
15
122
141
84669360
655114063
655114063
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M14 1)
63
17
32
60
84669360
655114100
655114100
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M14 1)
100
17
63
96
84669360
655114160
655114160
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M14 1)
160
17
100
154
84669360
655114250
655114250
Steel
Tempered steel black, ten...
1) Not part of the DIN 63...
M14 1)
250
17
160
241
84669360
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성