Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DINENISO7089-USCHEIBEN-STVZ - 垫圈 DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), 镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
根据DIN标准的垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/unterlegscheiben_und_scheiben/ulgsch_dineniso_7089_vz.prj},{NB=65316200},{ARTNR=65316200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{G=M12},{D1=13.0},{D2=24},{S=2.5},{GEW=6.27},{GG=12},{CTN=73182200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
适用于线
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65315300
65315300
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M3
3.2
7
0.5
0.12
73182200
65315400
65315400
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M4
4.3
9
0.7
0.27
73182200
65315500
65315500
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M5
5.3
10
1.0
0.44
73182200
65315600
65315600
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M6
6.4
12
1.6
1.00
73182200
65315800
65315800
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M8
8.4
16
1.6
1.83
73182200
65316000
65316000
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M10
10.5
20
2.0
3.57
73182200
65316200
65316200
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M12
13.0
24
2.5
6.27
73182200
65316400
65316400
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M14
15.0
28
2.5
8.62
73182200
65316600
65316600
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M16
17.0
30
3.0
11.30
73182200
65316800
65316800
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M18
19.0
34
3.0
14.70
73182200
65317000
65317000
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M20
21.0
37
3.0
17.20
73182200
65317400
65317400
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M24
25.0
44
4.0
32.30
73182200
65318000
65318000
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M30
31.0
56
4.0
54.00
73182200
65318600
65318600
钢, 镀锌
钢, 镀锌
M36
37.0
66
5.0
92.00
73182200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - 六角螺母 DIN 934, 右手型
MÄDLER
10.04.2024
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG - DIN 985(类似于DIN EN ISO 10511)螺母,夹持部分由聚酰胺制成,形状不...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - 垫圈DIN EN ISO 7089(前DIN 125 A),不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
DIN 982-SKM-KL-Teil-HOCH - 螺母DIN 982(类似于DIN EN ISO 7040),夹持部分由聚酰胺制成,高形状
MÄDLER
26.04.2024
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-1 - Stahl 10.9 verzinkt, Innensechskant
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6330-SKM-B-1.5xD-10 - DIN 6330 (高度1.5 x d), B型六角螺母
MÄDLER
26.04.2024
SLW, SSLW - 弹簧垫圈
Misumi
30.06.2021
07300-01 - DIN 433 钢或不锈钢垫圈
norelem
30.05.2024
Hexagon Bolt SKT - Hexagon Bolt SKT
Sikla
08.04.2024
MAE-BEF-SCHR-KSP-STVZ - 用于链条张紧轮KSP的固定螺栓,C45钢,镀锌
MÄDLER
10.04.2024
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - 垫圈DIN988,钢
MÄDLER
26.04.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表