您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 934-SKM-FG-STVZ-RH - 公制细牙螺纹的螺母,右手螺纹
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/skm_din934_stvz_fg_re.prj},{NB=65251200},{ARTNR=65251200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8},{G=M12 x 1.5},{P=1.5},{M=10.0},{S=19},{GEW=1.73},{GG=12},{DW=16.60},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
沥青
[mm]
M
m
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65250800
65250800
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M8 x 1
1.0
6.5
13
0.52
73181692
65251000
65251000
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M10 x 1
1.0
8.0
17
1.16
73181692
65251200
65251200
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M12 x 1.5
1.5
10.0
19
1.73
73181692
65251600
65251600
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M16 x 1.5
1.5
13.0
24
3.33
73181692
65252000
65252000
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M20 x 1.5
1.5
16.0
30
6.40
73181692
65252400
65252400
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M24 x 1.5
1.5
19.0
36
11.00
73181692
65253000
65253000
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M30 x 2
2.0
24.0
46
22.30
73181692
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934-SKM-STVZ-LH - 公制螺纹螺母,左旋
MÄDLER
10.04.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
V.2CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - 六角螺母 DIN 934, 右手型
MÄDLER
10.04.2024
Nut DIN 934 for Threaded Rods
FATH
28.05.2024
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
V.2HM_G - HEXAGON THIN LEFT HANDED FULL NUTS HM DIN 439 NFE 27-411 Inox A2 ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 7980 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - 垫圈DIN EN ISO 7089(前DIN 125 A),不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
V.4CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
FGF_H - Hexagon bolt and nut
SMC
12.01.2022
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表