품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EEG EHD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EEG EHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EEG-EHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64eeg_ehd/srp_eeg_ehd_asmtab.prj},{NB=648067},{BR=1},{COD=648067},{D=250},{F=60+60},{H=330},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=62},{LC=3000},{LC1=2400},{DD=20},{L1=80},{COD1=648067},{COD2=648167},{L=60},{VER=6},{W=36.95},{PPATH=eeg_ehd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
648086
648086
200
80+80
280
250x200
210x160
19
52
3200
2500
34.80
648067
648067
250
60+60
330
250x200
210x160
19
62
3000
2400
36.95
648077
648077
250
80+80
330
250x200
210x160
19
62
3500
2800
40.30
648078
648078
300
78+78
385
250x200
210x160
19
75
4300
3500
50.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성