Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SILBERSTAHL-DIN 175 - 银钢材料编号1.2210(115CrV3),根据DIN 175(h9)研磨和抛光。
MÄDLER
驱动元件
线性技术
轴支撑和轴钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/wellenunterstuetzung_u_wellenstahl/silberstahl_din175.prj},{NB=64711700},{ARTNR=64711700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 1.2210 (115CrV3), ungehärtet, Festigkeit 700-800 N/mm²},{D=17 h9},{L=1000},{GEW=1.780},{DD=17.0},{CTN=72285020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
轴的直径d
[mm]
L
长度L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64700200
64700200
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
2 h9
500
0.013
72285020
64700300
64700300
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
3 h9
500
0.276
72285020
64700350
64700350
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
3.5h9
500
0.038
72285020
64700400
64700400
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
4 h9
500
0.050
72285020
64700500
64700500
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
5 h9
500
0.077
72285020
64700600
64700600
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
6 h9
500
0.111
72285020
64700800
64700800
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
8 h9
500
0.198
72285020
64710200
64710200
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
2 h9
1000
0.025
72285020
64710300
64710300
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
3 h9
1000
0.055
72285020
64710350
64710350
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
3.5h9
1000
0.075
72285020
64710400
64710400
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
4 h9
1000
0.099
72285020
64710500
64710500
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
5 h9
1000
0.154
72285020
64710600
64710600
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
6 h9
1000
0.222
72285020
64710800
64710800
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
8 h9
1000
0.395
72285020
64711000
64711000
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
10h9
1000
0.617
72285020
64711200
64711200
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
12 h9
1000
0.888
72285020
64711400
64711400
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
14 h9
1000
1.210
72285020
64711500
64711500
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
15 h9
1000
1.380
72285020
64711600
64711600
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
16 h9
1000
1.570
72285020
64711700
64711700
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
17 h9
1000
1.780
72285020
64711800
64711800
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
18 h9
1000
2.000
72285020
64711900
64711900
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
19 h9
1000
2.220
72285020
64712000
64712000
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
20 h9
1000
2.450
72285020
64712500
64712500
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
25 h9
1000
3.830
72285020
64720200
64720200
钢制
钢1.2210(115CrV3),未硬化,强度70...
2 h9
2000
0.050
72285020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-WS-CF53 - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料钢CF53(1.1213)。
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-TR-1GG-C15 - 公制ISO梯形螺钉DIN103,钢制C15,左右单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GRK-RF - 槽型夹持环-设计为GRK,带夹持杆,不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - 带有公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母EFM
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STBR - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-SKM-1GG-RH-ST/RF - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹六角螺母
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MAT-ST-MN - 分体式杯状联轴器MAT,钢制C45抛光,带键槽
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STBL-SL - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至70毫米,带槽定位螺钉
MÄDLER
10.04.2024
MAE-LFR-BS-SPKR - 两侧有车轮法兰的钢制车轮
MÄDLER
10.04.2024
MAE-LKL-KB-1-ST-OD - 直线球轴承KB-1-ST ISO系列1,带钢壳,无密封圈
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 66650 - Tige filetée longueur 1 mètre - DIN 976-2 - Inox A4-L
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 66650 - THREADED ROD THREAD 1 METER DIN 976-2 - STAINLESS STEEL A4L
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62649 - Threaded rod left hand thread 1 meter - DIN 976-2 - Stainless...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
MAE-UNIV-WB-GWF-AL - 法兰盘式栈桥 GWF 通用
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表