您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KG-1 - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1.prj},{NB=64655050},{ARTNR=64655050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=50},{A=70},{DA=62},{H=47},{H1=92.0},{H2=46},{H3=26},{L=103},{J=82},{N=10.5},{NI=M12},{TZD=6950},{TZS=6300},{GEW=1190},{ARTNR1=64605050},{NL=12},{SDM=18.0},{H4=72.5},{B1=63.5},{L1=9},{H5=28.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_50_ds},{TYP=1},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带盖盘/双唇密封的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64650606
64650606
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
335
270
50
64600606
84832000
64650808
64650808
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
490
355
50
64600808
84832000
64651010
64651010
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
585
415
80
64601010
84832000
64651212
64651212
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
695
510
80
64601212
84832000
64651414
64651414
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
710
530
100
64601414
84832000
64651616
64651616
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
930
630
100
64601616
84832000
64652020
64652020
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
1160
800
140
64602020
84832000
64652525
64652525
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
2120
1560
250
64602525
84832000
64653030
64653030
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
3150
2700
370
64603030
84832000
64654040
64654040
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
5500
4500
740
64604040
84832000
64655050
64655050
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
6950
6300
1190
64605050
84832000
64660606
64660606
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
335
270
50
64610606
84832000
64660808
64660808
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
490
355
50
64610808
84832000
64661010
64661010
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
585
415
80
64611010
84832000
64661212
64661212
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
695
510
80
64611212
84832000
64661414
64661414
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
710
530
100
64611414
84832000
64661616
64661616
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
930
630
100
64611616
84832000
64662020
64662020
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
1160
800
140
64612020
84832000
64662525
64662525
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
2120
1560
250
64612525
84832000
64663030
64663030
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
3150
2700
370
64613030
84832000
64664040
64664040
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
5500
4500
740
64614040
84832000
64665050
64665050
铝合金
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
6950
6300
1190
64615050
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-LKLE-KGT-1 - 串联式直线球轴承单元KGT-1 ISO系列1,带有两个高级直线球轴承
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WB-GW-1-AL - 精密轴块 GW-1 ISO系列 1, 材料 铝
MÄDLER
10.04.2024
MAE-LKLE-KG-1-RF - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级不锈钢直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
ADHGS,ADHGL - 轴动型固定座组件-单衬/双衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MAE-WS-CF53 - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料钢CF53(1.1213)。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GWL-AL - 轴块GWL通用型,低价版
MÄDLER
26.04.2024
Linear ball bearings
Ewellix
22.08.2022
SC_V - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
MAE-WB-GWLE-AL - 轴支架 GWLE 通用,欧洲尺寸系列
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GWFL-AL - 法兰式轴块 GWFL通用型
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-SV-M3-B30-ST-QT - 钢制齿条,螺旋齿,经淬火和回火,铣齿,模块3
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KG-3/KG-3-O - 直线球轴承和轴承座单元KG-3/KG-3-O ISO系列3,带封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-LKLE-KG-1-ST - 直线球轴承和轴承座单元KG-1-ST ISO系列1,有一个带钢盖的直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
ZF20AW - 直线轴承固定座组件-单衬型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表