您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STLGE-EK-VN - EK型浮动块单元,用于定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_festls_ek06-ek20_vn.prj},{NB=64201310-EK 10},{ARTNR=64201310},{TYP=EK 10},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl vernickelt},{D=10},{L=24},{L1=6.0},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{SW=16},{GEW=0.46},{F=3.5},{D6=26},{D7=21},{LB=8},{GE=4},{GET=10.0},{VKGF=26},{RD=1.5},{WST=1.7},{TK=0.0},{D10=0.0},{UEB=5.6},{L7=5.5},{DIRS=1.0},{TN=geh_vn_ek10},{PPATH=sle_fls_ek_vn_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b ±0,02
[mm]
HH
h 0 / -0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
D4
d4
[mm]
SW
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64201306
64201306
EK 06
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
6
20
5.5
22.0
3.5
42
25
21.0
13
20
12
30
5.2
12
0.14
84832000
64201308
64201308
EK 08
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
8
23
7.0
26.0
4.0
52
32
26.0
17
27
16
38
6.3
14
0.24
84832000
64201310
64201310
EK 10
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
10
24
6.0
29.5
6.0
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
16
0.46
84832000
64201312
64201312
EK 12
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
12
24
6.0
29.5
6.0
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
19
0.44
84832000
64201315
64201315
EK 15
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
15
25
6.0
36.0
5.0
80
50
40.0
30
40
25
60
11.0
22
0.55
84832000
64201320
64201320
EK 20
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
20
42
10.0
50.0
10.0
95
58
47.5
30
56
25
75
11.0
30
1.35
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表