您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-71752-GK-AG-G-OBO-STVZ - 插销 DIN 71752,带外螺纹,镀锌钢板,型号 G
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_din71752_ag_vz.prj},{NB=63750900},{ARTNR=63750900},{ARTNR1=63780900},{ARTNR2=63790900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung G: Rechtsgewinde, ohne Bolzen},{GR=10x20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{G=20},{L2=57},{GEW=68},{GEW1=17},{GEW2=19},{GW=10},{D3=18},{L1=69},{L3=32.0},{L4=25},{R=0.5},{AUSF1=0},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号:KL-螺栓组
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号:SL-螺栓组
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[g]
GEW1
重量 KL-套装
[g]
GEW2
SL套装重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63750500
63750500
63780500
63790500
钢,镀锌
钢,镀锌
G型:右旋螺纹,无螺栓
6x12
12
6
6
M6
12
37
15
3.4
3.6
84879059
63750700
63750700
63780700
63790700
钢,镀锌
钢,镀锌
G型:右旋螺纹,无螺栓
8x16
16
8
8
M8
16
47
36
9.3
10
84879059
63750900
63750900
63780900
63790900
钢,镀锌
钢,镀锌
G型:右旋螺纹,无螺栓
10x20
20
10
10
M10
20
57
68
17
19
84879059
63751100
63751100
63781100
63791100
钢,镀锌
钢,镀锌
G型:右旋螺纹,无螺栓
12x24
24
12
12
M12
24
68
122
32
34
84879059
63751300
63751300
63781300
63791300
钢,镀锌
钢,镀锌
G型:右旋螺纹,无螺栓
14x28
27
14
14
M14
28
78
171
47
50
84879059
63751500
63751500
63781500
63791500
钢,镀锌
钢,镀锌
G型:右旋螺纹,无螺栓
16x32
32
16
16
M16
32
89
288
70
73
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN808-WG-WDL-DG - 类似于DIN808的双轴接头WDL,材料为钢,没有和有平行键槽
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1479-SSMU-ST-STVZ - DIN 1479标准的未加工或镀锌转弯螺母
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1478-SSMU-STVZ - 转弯螺母 DIN1478 镀锌,无缝钢管
MÄDLER
26.04.2024
MAE-BOSET-SL - 带SL-安全装置的螺栓组,镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ESBO-STVZ - ES-螺栓(弹簧),镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
GG-DIN71752-GG-IG-STVZ - 类似DIN 71752标准的叉形接头的对应件,带内螺纹,镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN71752-GG-AG-BOSSP - DIN 71752标准,带外螺纹,镀锌钢。
MÄDLER
10.04.2024
DIN71752-GK-G-OBO-STVZ - 插销 DIN 71752,材料为镀锌钢,G型,无销轴
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GABELBEF-SCHMAL - 窄型前叉安装件,材料为铝,螺丝为镀锌钢,螺栓为不锈钢制。
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - 类似于DIN 1850的J型衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 14-KN-FL - 带法兰的花键毂 - DIN ISO 14
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-R-ST - 钢制棘轮,无轮毂,未硬化的棘轮
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGT-ZYLMU-E-R-100CR6 - 滚珠丝 - 滚动轴承钢100Cr6 (1.3505), E型和R型圆柱形螺母
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表