피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DCGM 63 T72 - DC-Motor with worm gear
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
DC-Motors with worm gears
Powered by
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/schneckenrad-getriebemotoren/dcgm206320t72.prj},{NB=636074},{PREVIEW=../../_pool_/ab/54/636074.png},{ARTNR=636074},{BEZ=DCGM 63 T72 (12 V - 063 U - 031 Nm)},{U=12.0},{N0=63},{MMAX=31.00},{GA=Schneckenrad-Getriebe},{GL=links},{I=63:1},{LG=72},{TD=63},{HIC=nein},{ANZS=MIN},{ANZI=MIN},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/636074.pdf},{DXF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/636074.dxf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=1.24},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff},{EZT=85013100},{LFZ=Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Item
ⁿ/ₐ
BEZ
Series
ⁿ/ₐ
U
Voltage
[V]
N0
No load speed
[U/min]
MMAX
Maximum torque
[Nm]
GA
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GL
Gearbox position
ⁿ/ₐ
I
Gear ratio
ⁿ/ₐ
LG
Mounting circle
[mm]
TD
Diameter of motor
[mm]
HIC
with Hall sensor
ⁿ/ₐ
ANZS
Number of Hall sensors
ⁿ/ₐ
ANZI
Number of pulses
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ECLASS
Version 9.1
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EZT
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
LFZ
Default delivery time
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
636035
636035
DCGM 63 T72 (24 V - 048 U...
24.0
48
73.00
Worm gear
right
78:1
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.25
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636051
636051
DCGM 63 T72 (12 V - 060 U...
12.0
60
34.00
Worm gear
right
63:1
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.24
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636067
636067
DCGM 63 T72 (24 V - 250 U...
24.0
250
23.00
Worm gear
left
70:4
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.28
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636074
636074
DCGM 63 T72 (12 V - 063 U...
12.0
63
31.00
Worm gear
left
63:1
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.24
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636081
636081
DCGM 63 T72 (24 V - 260 U...
24.0
260
23.00
Worm gear
right
70:4
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.25
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013200
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
636092
636092
DCGM 63 T72 (24 V - 060 U...
24.0
60
47.00
Worm gear
right
63:1
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.25
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636097
636097
DCGM 63 T72 (36 V - 069 U...
36.0
69
75.00
Worm gear
left
63:1
72
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.26
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013200
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
636119
636119
DCGM 63 T72 (24 V - 070 U...
24.0
70
65.00
Worm gear
right
63:1
72
63
yes
2
6
DC-Motor
27-02-25-90
1.25
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636120
636120
DCGM 63 T72 (12 V - 064 U...
12.0
64
31.00
Worm gear
left
63:1
72
63
yes
2
1
DC-Motor
27-02-25-90
1.25
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성