您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
635-P - Fixed castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Fixed Castors up to max. 60 kg
635-P
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/fixed_castors/635_p/635_p_asmtab.prj},{NB=635 25 P},{ORDERNO=635 25 P},{WDAB=25x14},{LC=35},{H=29},{TP=41x18},{HS=31},{HD=4.2},{WB=Nylon plain bearing},{VER=4},{WHEEL=25 P-4},{PPATH=635_p_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
635 13 P
635 13 P
13x14
15
12
Ø26
20
2.5
Nylon plain bearing
635 15 P
635 15 P
15x11
20
17
30x16
21
4.2
Nylon plain bearing
635 16 P
635 16 P
16x16
30
20
43x22
32
5.2
Nylon plain bearing
635 25 P
635 25 P
25x14
35
29
41x18
31
4.2
Nylon plain bearing
635 30 P
635 30 P
30x14
40
33
46x20
35
5.2
Nylon plain bearing
635 38 P
635 38 P
38x18
45
46
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
635 40 P
635 40 P
40x18
50
47
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
635 45 P
635 45 P
45x18
55
49
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
635 50 P
635 50 P
50x19
60
51
68x25
54
6.2
Nylon plain bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表